The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 63 A
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen
    • VA24T
    EAN-nummer
    3250616410626
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N38
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen

    Deur plaatstaal voor VA24CN VA24T

    Brutoprijs
    € 47,60
    / Stuk *
    € 47,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deur plaatstaal voor VA24CN

    VA24T

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabel- en buis­in­voer 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel- en buis­in­voer
    • VZ412

      Kabelkanaalkap, Volta

      € 51,10  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • VA24CN

      Opbouwverdeler volta, IP30, 2x12 modulen, zonder deur

      € 117,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor behui­zings­type
      Opbouw
    Afme­tingen
    • Hoogte
      370 mm
    • Breedte
      285 mm
    • Diepte
      36 mm
    Deksel, deur
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      0
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Materiaal
      Metaal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Uitvoe­ring
    • Positie kast­deur
      Links
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Type slot
      Klik op slot
    Samen­stel­ling
    • Aantal verde­ler­rijen
      2
    • Aantal sleu­tels
      1
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VA24T
    PDF
    RoHS report VA24T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VA24T | Hager Nederland

      Afbeelding VA24T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VA24T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VA24T

      Deur plaatstaal voor VA24CN

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ103N - Inbouwraam volta, 3 rijen, met deur
      VZ103N
      Inbouwraam volta, 3 rijen, met deur
      Brutoprijs
      € 57,90
      / Stuk *
      € 57,90
      / Stuk *
    • 2
      VA48T - Deur plaatstaal voor VA48CN
      VA48T
      Deur plaatstaal voor VA48CN
      Brutoprijs
      € 72,60
      / Stuk *
      € 72,60
      / Stuk *
    • 3
      VZ407 - Tekeninghouder Volta
      VZ407
      Tekeninghouder Volta
      Brutoprijs
      € 12,00
      / Stuk *
      € 12,00
      / Stuk *
    • 4
      VA60CN - Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen
      VA60CN
      Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen
      Brutoprijs
      € 224,00
      / Stuk *
      € 224,00
      / Stuk *
    • 5
      VU12LN - Inbouwverdeler Volta - IP30, 356x348 mm, 1x12 modules, deur wit
      VU12LN
      Inbouwverdeler volta IP30, 356 x 348mm, 1 x 12 modulen, deur wit
      Brutoprijs
      € 170,00
      / Stuk *
      € 170,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group