Veldverdeler IP30 geïsol. 650x300x161mm 48 modulen QC zonder deur FWB41T1S
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 10 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Profielen/DIN-rail/draagsteunen 5 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 3 producten beschikbaar -
Doorverbinding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal leidinginvoeringen4
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale stroom IN125 A
-
Aantal DIN-rails4
-
Aantal verdelerrijen4
-
Aantal velden in de breedte1
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokJa
-
Heeft aarde-klemmenblokJa
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen48
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte650 mm
-
Breedte300 mm
-
Diepte165 mm
-
Inbouwhoogte650 mm
-
Inbouwbreedte300 mm
-
Inbouwdiepte161 mm
-
Aantal breedte-eenheden12
-
Aantal kastdeuren0
-
Aantal sloten0
-
Uitvoeringsvorm handgreepHandgreep met deurschild
-
Deur/deksel is transparantNee
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
-
MateriaalStaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
UV-bestendigNee
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Type slotZonder slot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWB41T1S
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FWB41T1S
Veldverdeler IP30 geïsol. 650x300x161mm 48 modulen QC zonder deur
PDF -
Instructiehandleiding
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installatiehandleiding
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF1,44 MB