Veldverdeler IP44 geïsoleerd 1100x300x161mm 84 modulen QuickConnect FWB71P
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 8 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 4 producten beschikbaar -
Deursluiting 2 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Documenthouder 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal leidinginvoeringen4
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale stroom IN125 A
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 50 % kasthoogte87,4 W
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 75 % kasthoogte65,6 W
-
Aantal DIN-rails7
-
Aantal verdelerrijen7
-
Aantal velden in de breedte1
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokNee
-
Heeft aarde-klemmenblokJa
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen84
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte1100 mm
-
Breedte300 mm
-
Diepte165 mm
-
Inbouwhoogte1100 mm
-
Inbouwbreedte300 mm
-
Inbouwdiepte161 mm
-
Aantal breedte-eenheden12
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
-
MateriaalStaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
UV-bestendigNee
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK09
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Type slotStaafsluiting
-
Gloeidraad test750 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWB71P
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FWB71P
Veldverdeler IP44 geïsoleerd 1100x300x161mm 84 modulen QuickConnect
PDF -
Installatiehandleiding
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Handboek
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB