BOK-zuil gr. 177 mon.pl, 1710x839x277mm • ZAL177P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Verdelers voor buiten­op­stel­ling
  • Verdeel­zuilen
  • ZAL177P

Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 177, met montageplaat, 1710x839x277 mm

ZAL177P

  • Verdeel­zuilen

Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 177, met montageplaat, 1710x839x277 mm ZAL177P

EAN-nummer
3250611070672
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R47
Brutoprijs
€ 1.525,00
/ Stuk *
€ 1.525,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
€ 36,30/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Insteek­klem 2 producten beschikbaar
  • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
  • Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 3 andere producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Insteek­klem
  • Componenten voor deuren
  • Dakplaat voor kast
  • Toebe­horen verdeel­klemmen
  • Docu­ment­houder
  • Monta­ge­toe­be­horen
  • Aard­rail/PE-aansluiting
  • KN06E

    Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

    € 6,15  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KN06N

    Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

    € 6,15  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • ZAY69846

    Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

    € 51,70  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • ZAY90275

    Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 157/177/207

    € 266,00  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KN00A

    Klemdrager quickconnect-klemmen universeel

    € 5,10  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

    € 29,30  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • ZAY55517

    Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

    € 212,00  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KH23C

    Verdeelklem 3-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

    € 23,40  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KH25C

    Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

    € 38,70  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1710 mm
  • Breedte
    839 mm
  • Diepte
    277 mm
  • Dikte zijwand
    3,5 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
  • Type slot
    3-punts met zwenk­greep 8 mm
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    0
  • Aantal verde­ler­rijen
    5
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Sokkel
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Materiaal
    Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    2
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 400 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration ZAL177P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ZAL177P (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ZAL177P | Hager Nederland

    Afbeelding ZAL177P

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    628,68 kB
  • Productgegevensblad

    Afbeelding Productgegevensblad en-GB 2024-07-25 | Hager Nederland

    Productgegevensblad en-GB 2024-07-25

    PDF
    1,46 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-27 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-27

    PDF
    215,94 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ZAL142 - Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, leeg, 1420x320x225 mm
    ZAL142
    Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, leeg, 1420x320x225 mm
    Brutoprijs
    € 580,00
    / Stuk *
    € 580,00
    / Stuk *
  • 2
    ZAL142P - Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, met montageplaat, 1420x320x255mm
    ZAL142P
    Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, met montageplaat, 1420x320x255mm
    Brutoprijs
    € 610,00
    / Stuk *
    € 610,00
    / Stuk *
  • 3
    ZAL162 - Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 162, leeg, 1595x320x225mm
    ZAL162
    Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 162, leeg, 1595x320x225mm
    Brutoprijs
    € 610,00
    / Stuk *
    € 610,00
    / Stuk *
  • 4
    ZAL162P - Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 162, met montageplaat, 1595x320x225mm
    ZAL162P
    Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 162, met montageplaat, 1595x320x225mm
    Brutoprijs
    € 660,00
    / Stuk *
    € 660,00
    / Stuk *
  • 5
    ZAL175 - Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 175, leeg, 1710x583x277 mm
    ZAL175
    Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 175, leeg, 1710x583x277 mm
    Brutoprijs
    € 965,00
    / Stuk *
    € 965,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group