Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm² KH25C

EAN-nummer
3250613780203
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 37,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    65,90 mm
  • Breedte
    102,40 mm
  • Diepte
    45,50 mm
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    5

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.