The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Verdeel­klemmen en toebe­horen
    • K46N
    EAN-nummer
    4010330711541
    Verpakking
    5 stuks
    Artikelgroep
    I20
    • Verdeel­klemmen en toebe­horen

    Verdeelklem 5-polig 1 x 25 mm² en 2 x 16 mm² K46N

    Brutoprijs
    € 41,30
    / Stuk *
    € 41,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeelklem 5-polig 1 x 25 mm² en 2 x 16 mm²

    K46N

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afschermkap voor rail­klem 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afschermkap voor rail­klem
    • K34A

      Afdekkap voor verdeelklemmen K37N, K46N

      € 2,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      62 mm
    • Breedte
      197 mm
    • Diepte
      49 mm
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 25 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      80 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      5

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration K46N
    PDF
    RoHS report K46N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding K46N | Hager Nederland

      Afbeelding K46N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad K46N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad K46N

      Verdeelklem 5-polig 1 x 25 mm² en 2 x 16 mm²

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-27 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-27

      PDF
      161,88 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KH70G - Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², grijs
      KH70G
      Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², grijs
      Brutoprijs
      € 24,80
      / Stuk *
      € 24,80
      / Stuk *
    • 2
      KH45A - Verdeelklem 5-polig 100 A 2 x 25/35 mm²
      KH45A
      Verdeelklem 5-polig 100 A 2 x 25/35 mm²
      Brutoprijs
      € 80,30
      / Stuk *
      € 80,30
      / Stuk *
    • 3
      K01A - Afdekkap voor verdeelklemmen K02SN, K03SN
      K01A
      Afdekkap voor verdeelklemmen K02SN, K03SN
      Brutoprijs
      € 2,30
      / Stuk *
      € 2,30
      / Stuk *
    • 4
      KH25C - Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²
      KH25C
      Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²
      Brutoprijs
      € 41,20
      / Stuk *
      € 41,20
      / Stuk *
    • 5
      KH70GN - Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², groen
      KH70GN
      Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², groen
      Brutoprijs
      € 24,80
      / Stuk *
      € 24,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group