The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Verdeel­klemmen en toebe­horen
    • K34A
    De Hager K34A is een grijze afdekkap voor de verdeelklemmen K37N en K46N. De kap schermt de aansluitpunten af tegen onbedoelde aanraking en zorgt voor een nette afwerking.
    EAN-nummer
    4010330711510
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    I20
    • Verdeel­klemmen en toebe­horen

    Afdekkap - Voor verdeelklemmen K37N en K46N K34A

    Brutoprijs
    € 2,95
    / Stuk *
    € 2,95
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekkap - Voor verdeelklemmen K37N en K46N

    K34A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration K34A
    PDF
    RoHS report K34A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding K34A | Hager Nederland

      Afbeelding K34A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad K34A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad K34A

      Afdekkap voor verdeelklemmen K37N, K46N

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KH70B - Verdeelklem - 1-polig, 4x70 mm², blauw
      KH70B
      Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², blauw
      Brutoprijs
      € 24,80
      / Stuk *
      € 24,80
      / Stuk *
    • 2
      KH70GN - Verdeelklem - 1-polig, 4x70 mm², groen
      KH70GN
      Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², groen
      Brutoprijs
      € 24,80
      / Stuk *
      € 24,80
      / Stuk *
    • 3
      KH45A - Verdeelklem - 5-polig, 100A, 2x25/35 mm²
      KH45A
      Verdeelklem 5-polig 100 A 2 x 25/35 mm²
      Brutoprijs
      € 80,30
      / Stuk *
      € 80,30
      / Stuk *
    • 4
      K65A - Verdeelklem - 4-polig, 1x35 mm² + 2/4x25 mm²
      K65A
      Verdeelklem 4-polig 1 x 35 mm² en 2/4 x 25 mm²
      Brutoprijs
      € 83,70
      / Stuk *
      € 83,70
      / Stuk *
    • 5
      KH70G - Verdeelklem - 1-polig, 4x70 mm², grijs
      KH70G
      Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², grijs
      Brutoprijs
      € 24,80
      / Stuk *
      € 24,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group