Verdeelklem - 5-polig, 100A, 2x25/35 mm² KH45A
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afschermkap voor railklem 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte38 mm
-
Breedte135 mm
-
Diepte53 mm
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 35 mm²
-
Aandraaimoment3,50 - 3,50 NM
-
Nominale spanning400 - 400 V
-
Nominale stroom IN100 A
-
Aantal polen5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KH45A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KH45A
Verdeelklem 5-polig 100 A 2 x 25/35 mm²
PDF