De Hager K65A is een 4-polige verdeelklem van 100A. De klem verdeelt een vierpolige hoofdvoeding over meerdere afgaande geleiders binnen een verdeelinrichting.
EAN-nummer
4010330710391
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
Verdeelklem - 4-polig, 1x35 mm² + 2/4x25 mm² K65A
Brutoprijs
€ 83,70
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte148 mm
-
Diepte53 mm
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 35 mm²
Spanning
-
Nominale spanning400 - 400 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN100 A
Uitvoering
-
Aantal polen4
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding K65A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad K65A
Verdeelklem 4-polig 1 x 35 mm² en 2/4 x 25 mm²
PDF
Meer documentatie