Verdeelklem - 3-polig, 80A, 4x16/25 mm² KH23C
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Hoogte65,90 mm
-
Breedte69,20 mm
-
Diepte45,50 mm
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 25 mm²
-
Aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
-
Nominale spanning400 - 400 V
-
Nominale stroom IN80 A
-
Aantal polen3
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KH23C
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KH23C
Verdeelklem 3-polig 80 A 4 x 16/25 mm²
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01
PDF2,62 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-27
PDF161,88 kB