Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm² K024

EAN-nummer
4010330710988
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
I20
€ 62,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    120 mm
  • Diepte
    45 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.