The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Verdeel­klemmen en toebe­horen
    • KH70B
    De Hager KH70B is een blauwe, 1-polige verdeelklem van 160A met vier aansluitpunten tot 70 mm². De klem wordt doorgaans gebruikt voor het verdelen of doorverbinden van de nulleider in verdeelkasten en meterpanelen.
    EAN-nummer
    3250613780265
    Verpakking
    3 stuks
    Artikelgroep
    I20
    • Verdeel­klemmen en toebe­horen

    Verdeelklem - 1-polig, 4x70 mm², blauw KH70B

    Brutoprijs
    € 24,80
    / Stuk *
    € 24,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeelklem - 1-polig, 4x70 mm², blauw

    KH70B

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afschermkap voor rail­klem 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afschermkap voor rail­klem
    • KZ064

      Afdekkap voor verdeelklemmen K22/K25 A/K64/K65/K65A/K66A

      € 57,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      32,80 mm
    • Diepte
      48,70 mm
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      70 mm²
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      4 - 4 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      690 - 690 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      160 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KH70B
    PDF
    RoHS report KH70B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KH70B | Hager Nederland

      Afbeelding KH70B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KH70B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KH70B

      Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², blauw

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Productgegevensblad International 2017-07-12 | Hager Nederland

      Productgegevensblad International 2017-07-12

      PDF
      58,32 kB
      Afbeelding Productgegevensblad International 2018-04-18 | Hager Nederland

      Productgegevensblad International 2018-04-18

      PDF
      59,25 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      K65A - Verdeelklem - 4-polig, 1x35 mm² + 2/4x25 mm²
      K65A
      Verdeelklem 4-polig 1 x 35 mm² en 2/4 x 25 mm²
      Brutoprijs
      € 83,70
      / Stuk *
      € 83,70
      / Stuk *
    • 2
      KH25C - Verdeelklem - 5-polig, 80A, 4x16/25 mm²
      KH25C
      Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²
      Brutoprijs
      € 41,20
      / Stuk *
      € 41,20
      / Stuk *
    • 3
      KH23C - Verdeelklem - 3-polig, 80A, 4x16/25 mm²
      KH23C
      Verdeelklem 3-polig 80 A 4 x 16/25 mm²
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 4
      KH45A - Verdeelklem - 5-polig, 100A, 2x25/35 mm²
      KH45A
      Verdeelklem 5-polig 100 A 2 x 25/35 mm²
      Brutoprijs
      € 80,30
      / Stuk *
      € 80,30
      / Stuk *
    • 5
      K024 - Verdeelklem - 4-polig, 1x25 mm² + 4x16 mm²
      K024
      Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²
      Brutoprijs
      € 67,90
      / Stuk *
      € 67,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group