Verdeelklem - 1-polig, 1x25 mm² + 4x16 mm² K03SN
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afschermkap voor railklem 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte52 mm
-
Breedte30 mm
-
Diepte49 mm
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 25 mm²
-
Nominale spanning400 - 400 V
-
Nominale stroom IN80 A
-
Aantal polen1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding K03SN
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad K03SN
Verdeelklem 1-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-27
PDF161,88 kB