The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers voor buiten­op­stel­ling
    • Verdeel­zuilen
    • ZAY41TA
    EAN-nummer
    3250611072294
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    R47
    • Verdeel­zuilen

    Bevestigingsset, voor inbouwveld ZAL142/162 ZAY41TA

    Brutoprijs
    € 150,00
    / Stuk *
    € 150,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bevestigingsset, voor inbouwveld ZAL142/162

    ZAY41TA

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabel- en buis­in­voer 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel- en buis­in­voer
    • FZ425

      Kabelinvoerflens, Univers, IP44/54

      € 40,70  / Stuk*
    • FZ466N

      Flensplaat metrisch, Univers, IP44/54, klasse II

      € 27,00  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • ZAL142P

      Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, met montageplaat, 1420x320x255mm

      € 645,00  / Stuk*
    • ZAL162P

      Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 162, met montageplaat, 1595x320x225mm

      € 700,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      600 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      120 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Materiaal
      Poly­sty­reen (PS)
    Func­ties
    • Type monta­ge­toe­be­horen voor behui­zingen
      Monta­geset

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAY41TA
    PDF
    RoHS report ZAY41TA
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZAY41TA | Hager Nederland

      Afbeelding ZAY41TA

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAY41TA | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZAY41TA

      Bevestigingsset, voor inbouwveld ZAL142/162

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      256,51 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ZAL142P - Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, met montageplaat, 1420x320x255mm
      ZAL142P
      Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, met montageplaat, 1420x320x255mm
      Brutoprijs
      € 645,00
      / Stuk *
      € 645,00
      / Stuk *
    • 2
      ZAL177P - Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 177, met montageplaat, 1710x839x277 mm
      ZAL177P
      Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 177, met montageplaat, 1710x839x277 mm
      Brutoprijs
      € 1.615,00
      / Stuk *
      € 1.615,00
      / Stuk *
    • 3
      ZAY90274 - Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 155/175/205
      ZAY90274
      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 155/175/205
      Brutoprijs
      € 246,00
      / Stuk *
      € 246,00
      / Stuk *
    • 4
      ZAL175P - Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 175, met montageplaat, 1710x583x277 mm
      ZAL175P
      Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 175, met montageplaat, 1710x583x277 mm
      Brutoprijs
      € 1.190,00
      / Stuk *
      € 1.190,00
      / Stuk *
    • 5
      ZAL207P - Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 207, met montageplaat, 2010x839x277 mm
      ZAL207P
      Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 207, met montageplaat, 2010x839x277 mm
      Brutoprijs
      € 1.850,00
      / Stuk *
      € 1.850,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group