The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 125 A
    • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II
    • TN002S
    EAN-nummer
    3250615949974
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    J25
    • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II

    Patchmodule - 1x RJ45, Cat.6, STP TN002S

    Brutoprijs
    € 33,35
    / Stuk *
    € 33,35
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Patchmodule - 1x RJ45, Cat.6, STP

    TN002S

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Iden­ti­fi­catie
    • Cate­gorie
      Cat.6
    Kabel
    • AWG bereik
      AWG 26-22
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Snij­klem, RJ45
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      62 mm
    Samen­stel­ling
    • Afge­schermd
      Ja
    • Geschikt voor ronde kabel
      Ja
    Func­ties
    • Geschikt voor soepele ader
      Nee
    • Geschikt voor massieve ader
      Nee
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor vlak­kabel
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Gebruiks­voor­waarden
    • Aansluiting zonder gereed­schap
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACH declaration TN002S
    PDF
    RoHS report TN002S
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TN002S | Hager Nederland

      Afbeelding TN002S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TN002S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TN002S

      Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2021-02-18 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2021-02-18

      PDF
      657,41 kB
      Afbeelding Notice TN002S FR-NL | Hager Nederland

      Notice TN002S FR-NL

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      561,10 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ418T - Deur transparant, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
      VZ418T
      Deur transparant, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
      Brutoprijs
      € 78,00
      / Stuk *
      € 78,00
      / Stuk *
    • 2
      1829 - Modulaire jack 6-polig, zwart
      1829
      Modulaire jack 6-polig, zwart
      Brutoprijs
      € 12,50
      / Stuk *
      € 12,50
      / Stuk *
    • 3
      VZ310PVB - Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met witte deur
      VZ310PVB
      Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met witte deur
      Brutoprijs
      € 19,90
      / Stuk *
      € 19,90
      / Stuk *
    • 4
      VZ005VB - Horizontale verbindingsset voor Vega
      VZ005VB
      Horizontale verbindingsset voor Vega
      Brutoprijs
      € 36,20
      / Stuk *
      € 36,20
      / Stuk *
    • 5
      VZ006VB - Verticale verbindingsset voor Vega
      VZ006VB
      Verticale verbindingsset voor Vega
      Brutoprijs
      € 41,00
      / Stuk *
      € 41,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group