The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Groe­pen­kasten Vision
    • Toebe­horen Vision
    • VKG77T
    EAN-nummer
    3250611057338
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    M20
    • Toebe­horen Vision

    Invoerstuk Vision - Gesloten, boven/onder VKG77T

    Brutoprijs
    € 5,10
    / Stuk *
    € 5,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Invoerstuk Vision - Gesloten, boven/onder

    VKG77T

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      7035
    Deksel, deur
    • Inclu­sief deur
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Vision 9-group distributor, 3 x RCD 2-pole 30 mA, +F, 3-phase (english)
    PDF
    4,12 MB
    REACH declaration VKG77T
    PDF
    RoHS report VKG77T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VKG77T | Hager Nederland

      Afbeelding VKG77T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VKG77T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VKG77T

      Invoerstuk gesloten uitvoering boven/onder, Vision

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-24

      PDF
      314,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KZ059 - Kamrailafscherming - Voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
      KZ059
      Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
      Brutoprijs
      € 3,90
      / Stuk *
      € 3,90
      / Stuk *
    • 2
      KB163N - Kamrail - Blauw, 13x 1-polig, 63A
      KB163N
      Kamrail blauw 13 x 1-polig 63 A
      Brutoprijs
      € 7,55
      / Stuk *
      € 7,55
      / Stuk *
    • 3
      KDN463A - Kamrail vork - 4-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN463A
      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 36,00
      / Stuk *
      € 36,00
      / Stuk *
    • 4
      KB163P - Kamrail - Bruin, 13x 1-polig, 63A
      KB163P
      Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A
      Brutoprijs
      € 7,55
      / Stuk *
      € 7,55
      / Stuk *
    • 5
      KDN463E - Kamrail vork - 3-polig+N, 10 mm², 8 modules
      KDN463E
      Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
      Brutoprijs
      € 24,80
      / Stuk *
      € 24,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group