Energie voor
bedrijven

Verbruik je in de avond, nacht of vroege ochtend veel stroom in je bedrijf? Sla dan overdag je energie op en gebruik het wanneer je wilt. Ontdek hoe je eigen energie opti­maal gebruikt met Hager.

Laad­op­los­sing
witty

Hulp nodig bij het ontwerpen en reali­seren van jouw profes­si­o­nele laad­plein? Wij zijn je partner! Onze kracht zit in de combi­natie van laden en beheren. Slimme, robuuste en veilige laad­sta­tions (de witty's) werken samen met ons intel­li­gente beheer­sys­teem dat ideaal is voor laad­net­werken op (semi-)publieke loca­ties. Als totaal­le­ve­ran­cier kijken we met je mee voor de beno­digde schakel- en verdeel­in­rich­ting.
energiezakelijk witty family laadstattion

Ener­gie­op­slag
Power Station

Met de Hager E3/DC Power Station sla je energie op die je overdag opwekt en je gebruikt deze weer als de zon niet schijnt. Ideaal voor een distri­bu­tie­cen­trum waar in de nacht vork­hef­trucks worden geladen. Of een melk­vee­houder die in de avond nog melkt.

Ener­gie­ver­de­ling
door het pand

Hoofd­ver­deler Unimes is ontwik­keld voor het zware werk. Tot en met 6300 A levert deze ener­gie­ver­deler - samen met rail­ko­ker­sys­teem Unibar - betrouw­bare en veilige pres­ta­ties. Ener­gie­dis­tri­butie tot en met 1600 A nodig? Dan biedt onze Univers verdeler een solide basis.