Το kit άνω και κάτω πλαισίων βάσης και οροφής FN017EW της σειράς ερμαρίων quadro evo της Hager ολοκληρώνει και ενισχύει ερμάρια διαστάσεων 900×800 mm. Με μεταλλική κατασκευή, ύψος 50 mm και λευκό φινίρισμα, προσφέρει στιβαρότητα, καθαρή αισθητική και περιμετρική προστασία, αποτελώντας ιδανική λύση για εσωτερικές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612772025
Συσκευασία
1 τμχ
QEVO KIT ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ 900X800MM FN017EW FN017EW
Τιμή
533,66 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα βάσης/οροφής 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος900 mm
-
Βάθος800 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΟχι
-
Με αφαίρεση αέραΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Αρχιτεκτονική
-
Κατάλληλο για επένδυση οροφήςΝαί
-
Κατάλληλο για γείωσηΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN017EW
QEVO KIT ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ 900X800MM
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση