QUADRO+ METAΛ. ΠΛΑΚΑ ΚAΛ. ΕΡΜΑΡΙΟ B. 600MM FN943E
EAN
3250610190623
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
16,82 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος600 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF474,16 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF529,86 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-13
PDF275,78 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-07-15
PDF335,37 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-03-14
PDF726,08 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-13
PDF377,72 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-07-18
PDF314,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση