Διανομή
ενέργειας
Λύσεις που συνδυάζουν ενεργειακή απόδοση υψηλού επιπέδου, ευκολία εγκατάστασης και εύκολη επέκταση του συστήματος στο μέλλον.
Συστήματα διανομής
Για κάθε απαίτηση: Η γκάμα των ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής της Hager εκτείνεται από μικρούς οικιακούς πίνακες διανομής cosmos, ευέλικτους volta, ανθεκτικούς στις καιρικές συνθήκες vector έως πίνακες διανομής 160Α όπως οι univers fw. Επίσης διαθέτει συστήματα ερμαριών orion και quadro έως και 4000A διαθέσιμα για επίτοιχη ή επιδαπέδια στήριξη σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και εκδόσεων με βαθμούς προστασίας από IP41 έως IP65. Χάρη στην ευελιξία τόσο των πινάκων μας όσο και των ερμαρίων καλύπτουμε όλες τις απαιτήσεις για συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια.
Υλικά ράγας
Οι αρθρωτές συσκευές Hager είναι διαθέσιμες τόσο με τη συμβατική τεχνολογία βιδών όσο και με την τεχνολογία γρήγορης σύνδεσης Quickconnect. Αυτό μειώνει τον χρόνο συναρμολόγησης έως και 40% και προσφέρει απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Συχνά η λύση βρίσκεται ένα κλικ ή ένα τηλεφώνημα μακρυά. Η ομάδα μας σας υποστηρίζει από τα πρώτα βήματα του σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας.