witty pro
Εμπορικά κτίρια & επαγγελματικοί χώροι

Το witty pro επιτρέπει τη λειτουργία πολλών σταθμών φόρτισης σε ένα ενιαίο σύστημα, χωρίς να επιβαρύνεται η υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση. Ο έξυπνος διαχειριστής φορτίων κατανέμει την ενέργεια με ασφάλεια και αποδοτικότητα. Ιδανική επιλογή για πολυκατοικίες, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους με εταιρικό στόλο.

witty_pro_main

Η εξειδικευμένη λύση
για την υποδομή φόρτισης

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων απαιτεί ουσιαστικές αναβαθμίσεις – τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε υπάρχοντα κτίρια. Ιδιαίτερα σε χώρους με πολλούς χρήστες, όπως επαγγελματικά συγκροτήματα και μεγάλες πολυκατοικίες, η ανάγκη είναι ακόμα πιο επιτακτική. Η πρόταση της Hager: witty pro. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα με δυναμική διαχείριση φορτίων, που επιτρέπει την εγκατάσταση έως και 40 σημείων φόρτισης ανά διαχειριστή – και ακόμη περισσότερων με στατική ρύθμιση.



witty pro
Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

  • Ταχεία φόρτιση έως 22 kW
  • Πρόσβαση χρηστών στη φόρτιση μέσω RFID/NFC
  • Με πρίζα Type 2 (Mode 3) ή καλώδιο φόρτισης Type 2 μήκους 6,5 m
  • Συμβατό με τους διαχειριστές φορτίων Hager XEM510 και XEM520 για κεντρική διαχείριση & δυναμική φόρτιση
  • Μέτρηση κατανάλωσης με πιστοποίηση MID & σύνδεση με πάροχο μέσω OCPP για χρέωση €/kWh
  • Δύο υποδοχές για κάρτες επέκτασης δυνατοτήτων (OCPP 2.0, Plug & Charge, ISO 15118-2)
  • Γρήγορη εγκατάσταση και ρύθμιση μέσω ενσωματωμένου Web app ή μέσω του διαχειριστή φορτίων
  • Προστασία cybersecurity προφίλ 2: Υψηλό επίπεδο ασφάλειας, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων (TLS)


Επικοινωνήστε μαζί μας

Συχνά η λύση βρίσκεται ένα κλικ ή ένα τηλεφώνημα μακρυά. Η ομάδα μας σας υποστηρίζει από τα πρώτα βήματα του σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας.




Διαχειριστής φορτίων LLM

Μια ολοκληρωμένη λύση

Ο διαχειριστής φορτίων εξασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή ισχύος κατά τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και προστατεύει την ηλεκτρική εγκατάσταση από υπερφόρτωση. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί ως κεντρικό σημείο ελέγχου για τη διαχείριση όλων των σταθμών και των χρηστών τους.

Μοναδικός
σχεδιασμός

Ο νέος σταθμός φόρτισης προσφέρει συμπαγές design με μπάρα LED 4 χρωμάτων και έξυπνη περιτύλιξη καλωδίου στο πίσω μέρος για τάξη. Με ανθεκτικό υλικό (IP55, IK10), είναι ιδανικός για εσωτερική και εξωτερική χρήση, αντέχοντας σε κάθε καιρική συνθήκη. Διατίθεται και με λευκή πρόσοψη.

Ισχυρό εργαλείο 
που κάνει τα πάντα

Μπορεί να διαχειριστεί έως και 40 σημεία φόρτισης ταυτόχρονα με δυνατότητα δημιουργίας υποομάδας, για σταθμούς που βρίσκονται ίσιο δίκτυο είτε αυτοί επικοινωνούν μέσω Ethernet, είτε μέσω Wi-Fi. Ρυθμίζει την ισχύ τόσο σε δυναμική όσο και σε στατική λειτουργία. Η διαχείριση των ρυθμίσεων γίνεται κεντρικά ενώ παρέχει επιπλέον δυνατότητες, όπως την διαχείριση των χρηστών και την καταγραφή ιστορικού κατανάλωσης ανά χρήστη.



witty pro
Εξαρτήματα

witty_plus_extra_01

Στήλη επιδαπέδιας τοποθέτησης

Εκτός της κλασικής επίτοιχης τοποθέτησης, μπορείτε να επιλέξετε και τη στήλη επιδαπέδιας τοποθέτησης (μονή ή διπλή) για τη στήριξη του σταθμού σε όποιο σημείο σας εξυπηρετεί.

witty_plus_extra_02

Κάρτες RFID

Χρησιμοποιήστε τις κάρτες RFID ή τα κλειδιά-μπρελόκ NFC για να ελέγχετε την πρόσβαση στην φόρτιση. Για κάθε σταθμό φόρτισης μπορείτε να διαχειρίζεστε τις κάρτες και να τις αντιστοιχείτε σε χρήστες, καθώς και τον βαθμό πρόσβασης που θα έχουν.

Εναλλακτική πρόσοψη

Στα εξαρτήματα υπάρχει η εναλλακτική πρόσοψη σε λευκό χρώμα, ώστε να μπορεί να ταιριάζει στο design των πιο απαιτητικών χώρων.



Ευκολία εγκατάστασης
και χρήσης

Ο σταθμός φόρτισης witty pro είναι φτιαγμένος να αντέχει: διαθέτει στιβαρό περίβλημα με αντοχή στην κρούση IK10, προστασία IP55 για χρήση παντός καιρού. Η ενσωματωμένη προστασία DC 6mA δεν απαιτεί την εγκατάσταση εξειδικευμένου ρελέ διαρροής τύπου Β , κάτι που εξοικονομεί χρήματα. Τέλος, με τον συνδυασμό του με τον διαχειριστή φορτίων, η ρύθμιση των σταθμών γίνεται παιχνίδι, καθώς όλοι οι σταθμοί αναγωρίζονται αυτόματα.


Καλό να γνωρίζετε

Κίνητρα για αγορά σταθμού φόρτισης

Ο σταθμοί φόρτισης witty plus και witty pro έχουν τις προδιαγραφές των προγραμμάτων επιδοτήσεων της κυβέρνησης, καθώς ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις τους. Μαζί με το witty share θα τους βρείτε στη λίστα των εγκεκριμένων σταθμών για επιδότηση των προγραμμάτων.

Χρέωση της κατανάλωσης φόρτισης €/kWh

Για να χρεώνετε τους τελικούς χρήστες ανά kWh για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος, απαιτείται επέκταση των ΚΑΔ της επιχείρησής σας, έκδοση αδειών και χρήση πιστοποιημένης πλατφόρμας. Εναλλακτικά, μπορείτε να το κάνετε απλά σε συνεργασία με έναν πάροχο διαχείρισης φόρτισης (CPO).

Αγοράσατε σταθμό; Καταχωρήστε τον!

Αφού αγοράσετε και εγκαταστήσετε τον σταθμό φόρτισης, θα πρέπει καταχωρήστε να τον υποχρεωτικά στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό απαιτείται από το άρθρο 27 του Νόμου 4710/2020 για τη σύνδεση και λειτουργία των υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.



Κατεβάστε καταλόγους & έντυπα


Βρείτε αυτό που ψάχνετε κατεβάζοντας στο κινητό ή στο laptop σας το έντυπο που σας ενδιαφέρει


Ηλεκτροκίνηση

Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί νέες λύσεις. Καθώς η Ελλάδα στρέφεται προς ένα πιο βιώσιμο αύριο, η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις μας. Οι σταθμοί φόρτισης Hager είναι η αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση για να υποστηρίξετε αυτή τη μετάβαση, προσφέροντας την απαραίτητη υποδομή για κάθε ηλεκτρικό όχημα.