Ενδοδαπέδια κουτιά
Τα ενδοδαπέδια κουτιά της Hager είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ψευδοπάτωμα ή πάτωμα από μπετόν (με τη χρήση ενδοδαπέδιων μεταλλικών κουτιών).
Διατίθενται σε χωρητικότητα 12-24 στοιχεία μηχανισμών gallery και με βάθος καλύμματος 5, 12 και 23mm, κατάλληλο για επένδυση από βυνιλικό δάπεδο (PVC), μοκέτα ή πλακάκι.
Για την κάλυψη κάθε αρχιτεκτονικής απαίτησης η σειρά διατίθεται σε 2 χρώματα και 3 διαφορετικά σχήματα προσφέροντας μια καλαίσθητη και ποιοτική λύση για την παροχή ισχύος και δεδομένων σε κάθε θέση εργασίας.
Για χώρους όπου απαιτείτε το υγρό καθάρισμα του δαπέδου όπως π.χ. εμπορικά κέντρα, εκθέσεις αυτοκινήτων, εκθεσιακοί πολυχώροι, μουσεία κλπ., διατίθενται ενδοδαπέδια κουτιά από αλουμίνιο με βαθμό στεγανότητας IP66 ενώ για δάπεδα που δέχονται μεγάλες καταπονήσεις πχ από τη διέλευση ανυψωτικών μηχανημάτων όπως: αποθήκες logistics, βιομηχανικοί χώροι κλπ. τα ενδοδαπέδια κουτιά βαρέως τύπου με αντοχή σε φορτίο έως 20kN είναι η κατάλληλη λύση.
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων