Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού Hager
Προστασία κάθε στιγμή, σε κάθε χώρο
Ο TG600AL προσφέρει έγκαιρη ειδοποίηση και διαθέτει τις πρόσθετες πιστοποιήσεις Q Label και NF DAAF, ενώ η αξιόπιστη 10ετής λειτουργία ανίχνευσης καπνού τον καθιστά την ιδανική λύση πυροπροστασίας. Μικρός σε διαστάσεις, διακριτικός και εξαιρετικά αξιόπιστος, ο TG600AL είναι ο σύμμαχός σας στην ασφάλεια του σπιτιού.
Γιατί να επιλέξετε
TG600AL
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Με διάρκεια ζωής 10 έτη
- Τροφοδοσία: 3V μπαταρία λιθίου (μη αντικαταστάσιμη)
- Ένταση συναγερμού: 85dB στα 3m
- Περιοχή ανίχνευσης: 50m² (ακτίνα 4m)
- Διαστάσεις: Ø 97mm × Ύψος 37mm
- Βαθμός προστασίας: IP30/IP32
- Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας και συναγερμού
- Φωτεινή ένδειξη και ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση σφάλματος
- Στήριξη σε τοίχο ή οροφή

Κατεβάστε το φυλλάδιο
Πιστοποιήσεις
αξιοπιστίας
Γερμανική και Γαλλική πιστοποίηση ποιότητας, επιπλέον των βασικών ευρωπαϊκών απαιτήσεων, για απόλυτη αξιοπιστία & ασφάλεια
Επικοινωνήστε μαζί μας
Συχνά η λύση βρίσκεται ένα κλικ ή ένα τηλεφώνημα μακρυά. Η ομάδα μας σας υποστηρίζει από τα πρώτα βήματα του σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας.