Σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF | Hager

Σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF

Το σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF είναι η ιδανική σειρά για την διέλευση καλωδίων σε οικιακές αλλά και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνει 1 ζεύγος οδηγών ευθυγράμμισης ανά 2 μέτρα στα κανάλια βάθους ≥30mm για την γρήγορη τοποθέτηση στον τοίχο καθώς και 2 αγκράφες στήριξης καλωδίων ανά 1m στα κανάλια πλάτους ≥57mm για την εύκολη τοποθέτηση των καλωδίων.
Η οικογένεια καναλιών διανομής tehalit.LF περιλαμβάνει τις σειρές:
• tehalit.LF: κανάλι για την όδευση των καλωδίων, διατίθεται και με αυτοκόλλητη ταινία στήριξης μέχρι την διάσταση 30x30
• tehalit.LFF: κανάλι για την όδευση των καλωδίων και την παροχή ενέργειας και δεδομένων στις θέσεις εργασίας σε επαγγελματικούς χώρους. Διατίθεται βάση στήριξης για την τοποθέτηση της σειράς διακοπτών gallery 45x45 και επιπλέον βάση στήριξης για την τοποθέτηση της σειράς διακοπτών berker
• tehalit.LFH: κανάλι halogen free για την όδευση καλωδίων
• tehalit.LFR: το πρωτοποριακό κανάλι σε ρολό για την όδευση καλωδίων