witty plus
Απολάυστε περισσότερα

Κορυφαία λύση έξυπνης φόρτισης, σχεδιασμένη για κατοικίες και μικρές εμπορικές εφαρμογές όπου απαιτείται αξιόπιστη και γρήγορη φόρτιση που εκμεταλεύεται δυναμικά την υπάρχουσα ενέργεια. Ο σταθμός είναι συμβατός με έξυπνα οικιακά ενεργειακά συστήματα με γρήγορη, έτοιμη για το μέλλον απόδοση.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-cable-version-black-008-1080x720px-DMCX-en-03-2025

Βασικά χαρακτηριστικά
witty plus

witty_plus_features_01

2 εκδόσεις: έκδοση με ενσωματωμένο καλώδιο και έκδοση με πρίζα

 
02

Εύκολη εγκατάσταση με ασφαλή και απλή καλωδίωση

 
03

Δυνατότητα προσαρμογής της ισχύος στις δυνατότητες κάθε εγκατάστασης

 
04

Οικιακή φόρτιση μέσω ηλιακής ενέργειας

 
06

Διαχείριση ενέργειας μέσω εφαρμογής Flow

 
05

Εύκολη χρήση μέσω της εφαρμογής Hager Charge για smartphones

 


Έκδοση με
ενσωματωμένο καλώδιο

  1. Φωτεινή ένδειξη
  2. Αναγνώριση RFID καρτών
  3. Ενσωματωμένη μέτρηση κατανάλωσης MID
  4. Ενσωματωμένη κάρτα επικοινωνίας
  5. Ενσωματωμένο καλώδιο 6,5m
hager-witty-plus-cable-version-details-compo-1024x1024px_01

Έκδοση
με πρίζα

  1. Φωτεινή ένδειξη
  2. Αναγνώριση RFID καρτών
  3. Ταχεία φόρτιση κατά Mode 3 με πρίζα Type 2 με κλείστρο ασφαλείας (Type 2S)
  4. Ενσωματωμένη μέτρηση κατανάλωσης MID
  5. Ενσωματωμένη κάρτα επικοινωνίας
hager-witty-plus-cable-version-details-compo-1024x1024px_02


Οι εφαρμογές που σας λύνουν τα χέρια
Hager Charge και Flow

Hager Charge app

Διαμορφώστε το witty plus σε λίγα λεπτά. Ρύθμιση, χρήση και διαχείριση του σταθμού.

Hager Flow WebApp

Εκτός της δυνατότητας φόρτισης με την πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια, ο flow server ενσωματώνει και οπτικοποιεί περισσότερα στοιχεία κατανάλωσης στο σύστημα όπως 1-8 σταθμούς witty plus, σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, θέρμανση και άλλα φορτία.





witty plus εξαρτήματα
ευελιξία στην εγκατάσταση

Στήλη επιδαπέδιας στήριξης

Δεν έχετε τοίχο στήριξης; Μην ανησυχείτε! Με το βάθρο φόρτισης ηλεκτρικού ρεύματος του witty plus, μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς το σημείο στο οποίο θέλετε να φορτίζετε.

RFID κάρτα

Η πρόσβαση των χρηστών στη φόρτιση μπορεί να είναι ελεύθερη ή μέσω RFID καρτών και NFC

XVA630

Δυναμική φόρτιση για αυτόματη προσαρμογή της ισχύος

Για την εκμετάλλευση του 100% της δυνατότητας της εγκατάσταση, είναι εφικτή η δυναμική φόρτισης με τη χρήση:

  • XVA610 ή XVA630 (μονοφασικός ή τριφασικός μετρητής ενέργειας για τη μέτρηση της κατανάλωσης).
  • Εναλλακτικά: XVA200 (κάρτα εισόδου σήματος) + XEV304 ή XEV305 (μονοφασικός ή τριφασικός διαχειριστής φορτίων για τη μέτρηση της κατανάλωσης)



Σταθμοί φόρτισης witty
ένας για κάθε ανάγκη

Ευκολία στην εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση, η έξυπνη σειρά witty έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλες τις ανάγκες ηλεκτρικής φόρτισης για πελάτες τόσο στον οικιακό όσο και στον εμπορικό τομέα.
hager-lifestyle-pic-witty-one-001

witty one

Ο σταθμός φόρτισης witty one κάνει την ηλεκτροκίνηση απλούστερη από ποτέ! Φορτίστε το ηλεκτρικό ή plug-in hybrid όχημά σας από 3,6 έως 11kW, με πλήρη έλεγχο στα χέρια σας χάρη στην εφαρμογή Hager Charge για smartphones. Προσαρμόστε την ισχύ φόρτισης στις ανάγκες σας και εκμεταλλευτείτε έξυπνες λειτουργίες, όπως η ρύθμιση για νυχτερινό τιμολόγιο, όλα με την απόλυτη ευκολία που προσφέρει η ψηφιακή διαχείριση.

witty_pro_main_720

witty pro

Κορυφαία λύση έξυπνης φόρτισης, σχεδιασμένη για κατοικίες και μικρές εμπορικές εφαρμογές όπου απαιτείται αξιόπιστη και γρήγορη φόρτιση που εκμεταλεύεται δυναμικά την υπάρχουσα ενέργεια. Ο σταθμός είναι συμβατός με έξυπνα οικιακά ενεργειακά συστήματα με γρήγορη, έτοιμη για το μέλλον απόδοση.

imager20260225t0738132653jpg

witty park 2

Δημόσια λύση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων witty park 2 προσαρμόζονται στο μέγεθος κάθε έργου, από μεμονωμένα σημεία έως δημόσιες εγκαταστάσεις και στόλους. Η εύκολη εγκατάσταση, η ανθεκτική κατασκευή και η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία, σήμερα και στο μέλλον.


Κατεβάστε καταλόγους & έντυπα

Βρείτε αυτό που ψάχνετε κατεβάζοντας στο κινητό ή στο laptop σας το έντυπο που σας ενδιαφέρει


Επικοινωνήστε μαζί μας

Συχνά η λύση βρίσκεται ένα κλικ ή ένα τηλεφώνημα μακρυά. Η ομάδα μας σας υποστηρίζει από τα πρώτα βήματα του σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας.