KNX Systemlink
μια ευέλικτη σειρά επιλογών
Η ομάδα προϊόντων systemlink δίνει λύση σε εκτεταμένες και απαιτητικές σε αυτοματισμούς εγκαταστάσεις KNX. Οι συσκευές προγραμματίζονται μέσω του λογισμικού ETS (Engineering Tool Software), αποκτώντας πρόσβαση σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων του KNX.
Η γκάμα των KNX συσκευών αποτελείται από διακόπτες, ενεργοποιητές φωτισμού, σκίασης, θέρμανσης, μετεωρολογικούς σταθμούς καθώς επίσης μετρητές ενέργειας για έξυπνες μετρήσεις.
Προγραμματισμός KNX συσκευών:
μέσω ETS Software
Το ETS (Engineering Tool Software) είναι το λογισμικό προγραμματισμού των πιστοποιημένων KNX συσκευών που υπάρχουν σε μια εγκατάσταση. Η υλοποίηση της εγκατάστασης KNX πραγματοποιείται μέσα από ένα φιλικό προς τον επαγγελματία περιβάλλον προγραμματισμού έχοντας συνδέσει το PC με το BUS μέσω μιας πύλης USB ή IP. Μέσω του ETS μπορούν να προγραμματιστούν επίσης και οι υπόλοιπες συσκευές της Hager quicklink και easylink με επιπλέον λειτουργίες καθώς πρόκειται για πιστοποιημένες συσκευές KNX.
Η γκάμα συσκευών KNX systemlink παρέχει στον τελικό χρήστη πληθώρα εφαρμογών όπως ο έλεγχος φωτισμού και ρολών, ο έλεγχος θερμοκρασίας ανά χώρο καθώς επίσης και πολλές ακόμη λειτουργίες. Η εγκατάσταση KNX μεγιστοποιεί την άνεση του χρήστη: ο έλεγχος γίνεται από μία οθόνη αφής, μέσω ασύρματων εντολών RF ή και απομακρυσμένα μέσω internet.
KNX:
κάτι παραπάνω από ένα απλό πρότυπο κτιριακών αυτοματισμών
Ως Hager η αποστολή μας είναι να δημιουργούμε έξυπνες λύσεις που βελτιώνουν ριζικά την εμπειρία διαβίωσης στο σπίτι παρέχοντας υψηλή λειτουργικότητα, άνεση, εξοικονόμηση ενέργειας και αυξημένη ασφάλεια.
Όντας βασικό ιδρυτικό μέλος του οργανισμού EIBA (European Installation Bus Association), έχουμε βασίσει όλες τις λύσεις μας στο διεθνώς καθιερωμένο πρότυπο KNX που εγγυάται την επικοινωνία των εγκατεστημένων έξυπνων συσκευών με τις τεχνολογίες του σήμερα αλλά και του μέλλοντος εξασφαλίζοντας την επένδυση του τελικού χρήστη.

Μπουτόν
berker KNX | gallery KNX
Σε σύγκριση με έναν συμβατικό απλό διακόπτη, οι ελεύθερα προγραμματιζόμενοι διακόπτες berker KNX και gallery KNX εκτελούν από απλές έως σύνθετες λειτουργίες αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της διαβίωσης του τελικού χρήστη.
Διατίθενται σε εκδόσεις από 2 εώς 8 εντολών.
Οι περισσότερες σειρές berker διαθέτουν ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας που βοηθά στην καλύτερη ενημέρωση και διαχείριση της θερμοκρασίας του χώρου ενώ τα μπουτόν gallery είναι ιδανικά για ομαδοποίηση εντολών μέσα σε ενιαία πλαίσια απλά ή ιταλικού τύπου.
Κάθε πλήκτρο διαθέτει RGB LED κατάστασης σε 7 διαφορετικά χρώματα (αναλόγως τη σειρά).

Ενεργοποιητές KNX
Οι ενεργοποιητές KNX αποτελούν την καρδιά του συστήματος KNX καθώς η χρήση τους είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των φορτίων της εγκατάστασης όπως ο φωτισμός και τα ρολά. Ελέγχουν τα φορτία κατόπιν εντολών που λαμβάνουν από συσκευές εισόδου όπως τα μπουτόν KNX, οι μετεωρολογικοί σταθμοί ή οι ανιχνευτές παρουσίας. Γκάμα ενεργοποιητών Η γκάμα ενεργοποιητών διαχωρίζεται σε διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης:
- συνδυασμού ελέγχου φωτισμού και ρολών σε έκδοση ράγας και χωνευτή
- ρύθμισης φωτισμού
- ελέγχου ρολών
- ελέγχου θέρμανσης/ψύξης κα

Έξυπνες μετρήσεις με KNX
Η μέτρηση ενέργειας μέσω KNX αποτελεί μια αξιόπιστη λύση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης. Η ενημέρωση κατανάλωσης ενέργειας βοηθά τον χρήστη στην αναγνώριση οποιασδήποτε σπάταλης ή λανθασμένης χρήσης εξοπλισμού στο κτίριο επιτρέποντας την λήψη κατάλληλων μέτρων εξοικονόμησης.
H μονάδα διασύνδεσης μετρητών ενέργειας KNX TXF121 επιτρέπει την διασύνδεση ενός συμβατικού μετρητή ενέργειας Hager για την λήψη των μετρούμενων δεδομένων με σκοπό την απεικόνισή τους σε ένα περιβάλλον οπτικοποίησης (domovea server κωδ. TJAx70) προς ενημέρωση του τελικού χρήστη. Συνδέεται με μονοφασικούς και τριφασικούς μετρητές μέσω του ενσωματωμένου interface υπερύθρων IR στο πλαϊνό μέρος της συσκευής μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα του μετρητή στο BUS.

Server Οπτικοποίησης Domovea
Με τον server οπτικοποίησης domovea η εγκατάσταση KNX απεικονίζεται σε μια οθόνη δίνοντας στο χρήστη την δυνατότητα για την πλήρη και αποτελεσματική διαχείριση του χώρου του. Λειτουργίες όπως ο φωτισμός, τα ρολά, η θέρμανση, ο κλιματισμός, οι κάμερες και τα συστήματα συναγερμού μπορούν να ελεγχθούν από μία οθόνη αφής εγκατεστημένη κεντρικά στο χώρο, ένα smartphone, tablet ή PC μέσω της δωρεάν εφαρμογής domovea διαθέσιμης σε iOS, Android και Windows.

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες
γύρω από τα έξυπνα κτίρια;
Συμπληρώστε τη φόρμα και σύντομα ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Έντυπα
-
PDF8.2 Mb
Συστήματα κτιριακού αυτοματισμού KNX
Κατάλογος 2026
-

Η συνολική λύση για το έξυπνο σπίτι
Νέα γενιά domovea