Σύγχρονες εγκαταστάσεις
έξυπνων κτιρίων

Γνωρίστε τις λύσεις που μετατρέπουν το σπίτι σε σύγχρονο έξυπνο σπίτι.
Ως Hager η αποστολή μας είναι να δημιουργούμε έξυπνες λύσεις που βελτιώνουν ριζικά την εμπειρία διαβίωσης στο σπίτι παρέχοντας υψηλή λειτουργικότητα, άνεση, εξοικονόμηση ενέργειας και αυξημένη ασφάλεια.

hager_KNX_building_automation_systems_main_1024x1024

Μια ευρεία γκάμα λύσεων

 

hager_KNX_systemlink_1024x1024_3

Systemlink (ETS)

  • Ολοκληρωμένες λύσεις για μεγαλύτερες εγκατατσάσεις και πιο σύνθετες απαιτήσεις
  • Αξιοποίηση μέγιστης λειτουργικότητας συσκευών KNX
  • Προγραμματισμός όλων των προϊόντων quicklink, easylink και systemlink μέσω ETS
hager_KNX_easylink_domovea3_1024x1024

Easylink

  • oλοκληρωμένες λύσεις για κατοικίες και μικρούς επαγγελματικούς χώρους
  • aπλοποιημένος προγραμματισμός ενσύρματων και ασύρματων συσκευών μέσω easytool
  • gια τον επαγγελματία που επιθυμεί να ενταχθεί στον κόσμο του KNX
hager_KNX_quicklink_1024x1024_2

Ασύρματες λύσεις quicklink

  • για μεμονωμένα δωμάτια ή μικρές κατοικίες
  • για ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων
  • απλός προγραμματισμός ασύρματων προϊόντων χωρίς κανένα εργαλείο


Έξυπνοι διακόπτες KNX 

Είτε πρόκειται για ανακαίνιση μιας κατοικίας με συμβατική ηλεκτρολογική εγκατάσταση είτε για μια καινούργια εγκατάσταση, σήμερα οι δυνατότητες αναβάθμισης της διαβίωσης σε ένα σπίτι είναι πολλαπλές.


Όλες οι σειρές διακοπτικού υλικού της Hager είναι διαθέσιμες σε εκδόσεις μπουτόν KNX και κλε΄βουν τις εντυπώσεις! Ανακαλύψτε τες! 

berker KNX

Έχοντας ως βάση την κληρονομιά 100 χρόνων σχεδιασμού υψηλής αισθητικής, η Berker παρουσιάζει την γκάμα έξυπνων διακοπτών KNX ακολουθώντας την ίδια αποστολή: την αισθητική αναβάθμιση του χώρου

gallery_KNX_main_1024

gallery KNX

H γκάμα έξυπνων gallery KNX διακοπτών έρχεται για να προσθέσει τις δυνατότητες της KNX τεχνολογίας ανεβάζοντας την λειτουργικότητα και το design κάθε έξυπνου κτιρίου σε άλλο επίπεδο.

cubyko_KNX_main_1024

cubyko KNX IP55

Ο εργοστασιακός σχεδιασμός IP55 του διακόπτη εξωτερικών χώρων cubyko KNX πλεονεκτεί σε αξιοπιστία και αντοχή στον χρόνο σε σύγκριση με τη χρήση απλών μονάδων εισόδων στο εσωτερικό άλλων στεγανών διακοπτών.

micro-modules

  • Μετατρέπουν κάθε απλό διακόπτη σε έξυπνο
  • Λειτουργούν με τους διακόπτες της κατοικίας σας
  • Ακούν εντολές και απο χειριστήριο


Λύσεις για καινούργιες
ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Ανακαίνιση υφιστάμενης εγκατάστασης

Oι υπάρχουσες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δεν έχουν υλοποιηθεί για να προσφέρουν έξυπνες λειτουργίες με αποτέλεσμα η εμπειρία διαβίωσης να είναι πολύ χαμηλή. Εδώ έρχονται τα ασύρματα προϊόντα quicklink της Hager που προσφέρουν νέες δυνατότητες στις συμβατικές εγκαταστάσεις χωρίς να απαιτείται νέα καλωδίωση ή κατασκευαστικές επεμβάσεις. Γνωρίστε τις ασύρματες λύσεις quicklink και αλλάξτε την καθημερινότητά σας.

Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση για να είναι σε θέση να προσφέρει έξυπνη διαβίωση με άνεση, εξοικονόμηση και ασφάλεια θα πρέπει να υλοποιηθεί με τον τρόπο που ορίζει το διεθνώς καθιερωμένο πρότυπο KNX. Συγκριτικά με την ασύρματη εγκατάσταση, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες τόσο σε αριθμό όσο και σε ποικιλία συσκευών διαθέτοντας λύσεις πλήρους αυτοματοποίησης της κατοικίας με γνώμονα την μέγιστη εμπειρία του τελικού χρήστη.


Οπτικοποίηση και κεντρικός έλεγχος
domovea

Σήμερα, τα σπίτια γεμίζουν ολοένα και περισσότερο με έξυπνες συσκευές και εφαρμογές. Για εσάς, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνδυάζετε μεταξύ τους όλες τις περίπλοκες τεχνολογίες και τα διαφορετικά συστήματα. Χρησιμοποιώντας το domovea της Hager, βάζετε τα θεμέλια για τη διασύνδεση όλων των εφαρμογών μιας έξυπνης εγκατάστασης.

hager-hellas-domovea3_sq

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Υποστήριξη σε κάθε βήμα σας

Η εξειδικευμένη ομάδα της τεχνικής υποστήριξης πάνω στο κομμάτι του ΚΝΧ κτιριακού αυτοματισμού σας παρέχει άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση αλλά και μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού. Είμαστε για εσάς ο συνεργάτης που μπορείτε να βασιστείτε σε κάθε στάδιο του έργου σας.

hager_KNX_support_1024x1024