Κανάλια tehalit
σε νέο λευκό χρώμα

Τα συστήματα διαχείρισης καλωδίων που διαθέτουμε είναι τώρα σε νέο RAL 9016 σε λευκό χρώμα για ομοιόμορφη εμφάνιση, χωρίς χρωματική διαφορά μεταξύ καναλιών και εξωτερικών εξαρτημάτων.



Συστήματα διαχείρισης καλωδίων tehalit σε νέο RAL 9016

Η εξατομικευμένη προσαρμογή των διακοπτών και των πριζών πραγματοποιείται από μια εσωτερική ομάδα, υπεύθυνη για την υποστήριξη εταιρειών, αρχιτεκτόνων και ηλεκτρολόγων σε έργα που απαιτούν μέγιστα αισθητικά πρότυπα. Μελετούν τη σκοπιμότητα και εξελίσσονται σε στενή συνεργασία με τους πελάτες για να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους όσο το δυνατόν περισσότερο.


Κανάλια με εξωτερικά εξαρτήματα σε RAL 9016

Manufaktur by Hager Exclusive s’applique à deux gammes emblématiques Hager : gallery et 1930.

Σε νέες εγκαταστάεις, καθώς και σε έργα ανακαίνισης, το λευκό RAL 9016 έχει ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για φινίρισμα τοίχων, πορτών και παραθύρων. Το RAL 9016 είναι στην πραγματικότητα ένα "μοντέρνο" λευκό. Το ιδανικό χρώμα για ένα φωτεινό εσωτερικό, το RAL 9016 ταιριάζει απόλυτα με τον τρέχοντα μοντέρνο σχεδιασμό. Γι' αυτό σήμερα αντικαθιστούμε το RAL 9010 με το RAL 9016 στη γκάμα των καναλιών μας..

tehalit.LFF

Σύστημα διανομής καλωδίων tehalit.LF/LFF από εδώ και πέρα στο νέο χρώμα RAL 9016.


Δείτε τα προϊόντα

tehalit.GBD

Διακριτή και επεκτάσιμη λύση για την παροχή ενέργειας και δεδομένων σε χώρους εργασίας. Μια μεγάλη ποικιλία  εξασφαλίζει άψογη εγκατάσταση.

• Τοποθέτηση της συσκευής απευθείας, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό
• Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για την εγκατάσταση
• Πιθανή ενσωμάτωση της συσκευής 45x45 m


Δείτε τα προϊόντα




Έχετε κάποια απορία

Είμαστε στη διάθεσή σας να λύσουμε κάθε σας απορία.