Μονάδες δωματίων KNX Secure για Ξενοδοχεία

Η καρδιά του αυτοματισμού σε κάθε δωμάτιο μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας. Μία συσκευή ράγας για φωτισμό, ρολά, θέρμανση/ψύξη και fan coils, με απευθείας σύνδεση συμβατικών μπουτόν, διακοπτών, καρτοδιακοπτών και επαφών πόρτας. Δύο εκδόσεις με κοινή λογική εφαρμογής στο ETS: παραμετροποίηση μία φορά για όλο το έργο.



Λειτουργίες σχεδιασμένες για τη φιλοξενία

Do Not Disturb / Make up my Room

Ο επισκέπτης δηλώνει την κατάσταση του δωματίου από διακόπτη Gallery με χάραξη εικονιδίων. Η μονάδα ενημερώνει άμεσα τον φωτεινό μηχανισμό ένδειξης έξω από την πόρτα, ώστε το προσωπικό να γνωρίζει πριν χτυπήσει. Το ίδιο τηλεγράφημα μπορεί να αποσταλεί ταυτόχρονα σε κεντρική οπτικοποίηση. Έτοιμο module στο ETS χωρίς σύνθετες λογικές.

Ανίχνευση πληρότητας δωματίου (Room occupancy)

Σε συνδυασμό με συμβατικούς ανιχνευτές παρουσίας και επαφή πόρτας, η μονάδα διακρίνει την πραγματική παρουσία ατόμων στον χώρο από τη στιγμιαία κίνηση ή το απλό άνοιγμα της πόρτας. Η πληροφορία πληρότητας αξιοποιείται σε δύο επίπεδα ώστε αρχικά το ξενοδοχείο να γνωρίζει ποια δωμάτια είναι ελεύθερα προς καθαρισμό, περιορίζοντας άσκοπες μετακινήσεις του προσωπικού και ενοχλήσεις του επισκέπτη. Επιπλέον, το δωμάτιο να επανέρχεται αυτόματα σε κατάσταση οικονομίας όταν παραμένει κενό, χωρίς να εξαρτάται από τον καρτοδιακόπτη. Η λειτουργία διατίθεται ως έτοιμο module στο ETS, χωρίς ανάγκη πρόσθετου προγραμματισμού λογικής.


Γιατί να επιλέξετε τις
μονάδες δωματίων της Hager;

Αυτόματο διάγραμμα σύνδεσης στο ETS

Οι ίδιες επαφές εξόδου μπορούν να αναλάβουν φωτισμό, ρολά και σκίαση, θέρμανση ή έλεγχο fan coil, ανάλογα με την παραμετροποίηση του έργου.

Το product database της συσκευής στο ETS παράγει δυναμικά το διάγραμμα σύνδεσης HVAC και κατανέμει αυτόματα τις λειτουργίες στις εξόδους, απεικονίζοντας με σαφήνεια τη θέση κάθε ακροδέκτη.

Ο επαγγελματίας λαμβάνει το σχέδιο έτοιμο από το ETS, μειώνοντας τον κίνδυνο λανθασμένης συνδεσμολογίας και απλοποιώντας την εγκατάσταση.

Υποστήριξη
KNX Secure

Οι μονάδες δωματίων υποστηρίζουν την έκδοση KNX Secure, η οποία προσφέρει κρυπτογραφημένη επικοινωνία ανάμεσα στις συσκευές της εγκατάστασης, αποτρέποντας οποιοδήποτε ενδεχόμενο κακόβουλης πρόσβασης ή ενέργειας στο σύστημα.

KNX-secure-building-header_sq

Δύο εκδόσεις για κάθε τύπο δωματίου:

  • Μονάδα δωματίων
    Basic | KNX Secure
    Μονάδα δωματίων
    Extended | KNX Secure
  • Ψηφιακές είσοδοι
    8
    12
  • Ψηφιακές έξοδοι
    6
    10
  • Έξοδοι TRIAC
    2
    3
  • Έλεγχος fan coil
    ✓
    ✓
  • Eνσωματωμένοι ελεγκτές θερμοκρασίας
    2
    2
  • Λειτουργίες λογικής
    8 απλές ή 10 σύνθετες
    8
    απλές ή 10 σύνθετες
  • Αναλογικές έξοδοι 0-10 V
    για Fan coils, βαλβίδες, Dimming
    -
    3
  • Room Occupancy Detection
    ✓
    ✓
  • Do not disturb / Make up my room
    ✓
    ✓


Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις μονάδες δωματίων;

Συμπληρώστε τη φόρμα και σύντομα ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Κατεβάστε το έντυπο που σας ενδιαφέρει


Βάσεις δεδομένων ETS