Berker K.5

Τα καθαρά περιγράμματα και η ποιότητα του υλικού της σειράς berker K.5 χαρακτηρίζουν την εκλεπτυσμένη της εμφάνιση. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της εμφάνισης αυτής είναι η έκδοση της σειράς berker Κ.5 σε κομψό αλουμίνιο, που αναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο.

berker_K5_main

Αλουμίνιο και inox metal matt
στα καλύτερά τους

Εξίσου πολύτιμες με την εμφάνισή του, οι ιδιότητες του ανοξείδωτου χάλυβα είναι εξίσου μοναδικές: Κομψό αποτέλσμα και άφθαρτο στο χρόνο. Η σειρά berker K.5 διατίθεται και σε ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας.


Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Εξωτ. διαστάσεις πλαισίου: 87 mm x 80,5 mm

 

  • Υλικό: Ανοδιωμένο αλουμίνιο, inox metal matt
berker_K5_dimentions

Ιδιαίτερα
ευγενή υλικά

Όταν η εσωτερική διακόσμιση απαιτεί λιτές γραμμές και φίνα υλικά οι διακόπτες berker K.5 είναι η πρώτη επιλογή.

berker_K5_01

H σειρά berker K.5 συνδυάζει την καθαρότητα των περιγραμμάτων της berker K.1 με την εξαιρετική ποιότητα υλικών, προσφέροντας μια μοναδική αισθητική εμπειρία. Ο ματ ανοξείδωτος χάλυβας και το ανοδιωμένο αλουμίνιο δημιουργούν μια εντυπωσιακά κομψή συνολική εικόνα.

Τα πλαίσια, οι μηχανισμοί και τα πλακίδια από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο δεν είναι μόνο όμορφα, αλλά και εξαιρετικά ανθεκτικά και στιβαρά. Αυτά τα στοιχεία της σειράς διακοπτών διατηρούν την άριστη κατάστασή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσφέροντας πρακτικότητα και αντοχή.

Οι διακόπτες berker K.5 προσδίδουν μια κομψή αίσθηση στην καθημερινή ζωή, με τη σαγηνευτική τους εμφάνιση και τα υλικά υψηλής ποιότητας που μαγνητίζουν το βλέμμα.





Πραγματικές εφαρμογές 
που εμπνέουν


berker_K5_imagegallery_01
berker_K5_imagegallery_02
berker_K5_imagegallery_03

Sani Resort Χαλκιδική 
Berker K.5

Τα 136 δωμάτια στο Sani Dunes και τα 212 δωμάτια στο Sani Club έχουν εξοπλιστεί με διαχρονικά κομψούς διακόπτες της σειράς Berker K.5 inox.