orion+
Εξωτερικά ερμάρια
Τα ερμάρια orion plus καλύπτουν εφαρμογές εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων στις πλέον αντίξοες συνθήκες από πλευράς στεγανότητας και μηχανικής αντοχής. Διαθέτουν μια ευρεία γκάμα εξαρτημάτων ώστε να ενσωματώνουν όλη τη γκάμα προστασίας και διανομής της Hager για εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανίας έως 250A.
Ερμάρια orion plus πολυεστερικά
Προορίζονται για εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις σε εφαρμογές εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων με απαίτηση στεγανότητας IP65 και IP66. Το μεγάλο εύρος διαστάσεων μαζί με τη δυνατότητα τοποθέτησης μονάδων εξοπλισμού μπορούν να καλύψουν απαιτήσεις έως 322 στοιχείων.
Ερμάρια orion plus μεταλλικά
Είναι ιδανικά για εσωτερικές εγκαταστάσεις σε εφαρμογές εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων με απαίτηση στεγανότητας IP65. Το μεγάλο εύρος διαστάσεων μαζί με τη δυνατότητα τοποθέτησης μονάδων εξοπλισμού μπορούν να καλύψουν απαιτήσεις έως 296 στοιχείων.
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων