gallery : l’appareillage mural au design carré

Vos chantiers méritent mieux que le standard : la gamme d’appareillage mural gallery s’intègre dans des environnements où chaque détail compte. Conçue pour répondre aux exigences des projets résidentiels et tertiaires, elle s'impose comme le système d’appareillage mural alliant robustesse, polyvalence et style. 


Osez la différence

Pensée pour les projets résidentiels et tertiaires, en construction neuve ou en rénovation, la gamme gallery offre près de 80 combinaisons de couleurs et de matières, permettant de créer des compositions adaptées aux envies de vos clients et aux contraintes de chaque projet.

 

Des teintes intemporelles aux matières plus contemporaines, les finitions gallery suivent les tendances actuelles pour apporter du caractère et une touche d'élégance à l’appareillage électrique.

Moodboard appareillage mural gallery de Hager, interrupteur sur plaque ardoise WXP7002, interrupteur et plaque sable WXP1302 et interrupteur pure sur plaque placage bois WXP3502

Gamme gallery : un système polyvalent pour un appareillage complet

L’appareillage mural gallery se compose de 4 références. 
Cette conception polyvalente vous permet de préparer l'installation en amont, puis de laisser à votre client le choix de la finition en fin de chantier.

 

Je veux en savoir plus sur les finitions →

 

Support gallery double horizontal/vertical

Supports

Plusieurs types de supports sont à votre disposition : simple, double, triple, multiposte. 

appareillage mural gallery de Hager, interBP Duo avec neutre, 2 modules

Mécanismes

Choisissez votre référence de mécanisme suivant la fonction souhaitée et appréciez les différentes astuces de montage, comme nos ailettes sécables ou encore l'interBP Duo.

les 4 couleurs d'enjoliveurs gallery de Hager, pure, sable, titane et night

Enjoliveurs

Une déclinaison de 4 couleurs pour un appareillage mural au rythme des envies de vos clients : pure, sable, titane ou night.

appareillage mural gallery de Hager, plaque WXP1302, finition sable

Plaques

De nombreuses finitions, aux couleurs et matières différentes, sont disponibles.


Configurez facilement chaque projet

Besoin d'accompagner vos client dans le choix de leur appareillage mural ? Découvrez notre configurateur en ligne, un outil interactif pensé pour faciliter vos échanges et accélérer la prise de décision.
 
En quelques clics, créez une configuration personnalisée, testez différentes associations de couleurs et matières afin de valider l'option qui correspond le mieux au projet de votre client. Un gain de temps pour vous et plus de sérénité pour votre client !

Configuration personnalisée, différentes associations de finitions, couleurs et matières afin de valider les interrupteurs et prises qui correspondent le mieux au projet des clients

Des fonctions qui simplifient vos chantiers

La gamme gallery simplifie votre quotidien grâce à des fonctionnalités techniques pensées pour gagner du temps sur le chantier mais aussi réduire le nombre de références à gérer en stock, le tout sans compromettre la fiabilité de vos prises et interrupteurs.

Infographie montrant le mécanisme breveté interBP Duo de Hager permettant de passer d'un bouton-poussoir à un va-et-vient d'un seul coup de tournevis

InterBP Duo

Passez d’un un bouton-poussoir à un interrupteur va-et-vient d'un simple coup de tournevis.

 

Je trouve ma référence →

Infographie montrant les ailettes sécables de mécanismes gallery de Hager permettant d'installer un second mécanisme dans un encombrement identique

Ailettes sécables

Pour installer un 2e mécanisme dans un encombrement identique.

 

Je trouve mes références →

Infographie montrant le mécanisme breveté voyant universel de Hager permettant de passer en mode témoin ou signalisation en orientant le produit différemment

Voyant universel

En mode témoin ou signalisation, selon son orientation sur le mécanisme avec la même référence.


Je trouve ma référence →

appareillage mural gallery de Hager, plaque finition matière massive marbre WXP7102 et interrupteur KNX ou micromodules night, domotique

Connecté

En KNX pour répondre à tous les besoins en matière de pilotage des bâtiments.

 

Je veux en savoir plus →



Une intégration système totale pour les environnements exigeants

Pour vos installations en goulottes, colonnes ou boîtes de sol, le système multiposte gallery offre une robustesse éprouvée pour la distribution des courants forts et des courants faibles.
• Capacité : jusqu'à 8 postes de prises et interrupteurs avec un alignement parfait grâce à nos supports renforcés,
• fiabilité : matériaux haute performance pour une stabilité mécanique durable de l’appareillage mural,
• évolutivité : intégration facilitée de toutes les fonctions connectées du bâtiment, compatibles avec vos architectures Smart Building et GTB existantes.

 


Je découvre la gamme de cheminement de câbles →

Couple, dans la salle de pause, utilisant une colonnette pour charger le PC portable

Conforme à la norme NF C 15-100 avec Hager Ready

Hager Ready est votre meilleur allié pour configurer vos projets résidentiels en conformité avec la NF C 15-100.

L'outil vous accompagne étape par étape pour bien choisir le nombre de prises de courant et de circuits par pièce, en respectant les exigences de la norme. Gérez vos repérages de prises et interrupteurs, éditez vos étiquettes et assurez-vous d'une installation réglementaire avant même le début du chantier.

 

 

Je télécharge Hager Ready →

Application gratuite Hager Ready pour mobile et PC, l’assistant digital de l’électricien pour générer tableaux et schémas électriques

Finitions et design : une infinité de possibilités

Pendant longtemps, l'appareillage mural répondait avant tout à une fonction technique. Aujourd'hui, les matières se répondent, les couleurs s'accordent et chaque détail participe à l'harmonie d'un lieu. Avec son design carré assumé, gallery s'adapte aux tendances de la décoration intérieure.

• De nombreuses finitions : peintes, fines matières ou massives, pensées pour s'adapter à toutes les tendances.

 

• La signature lumineuse : une bande lumineuse brevetée qui souligne discrètement le design de l'appareillage et peut servir de témoin ou de signalisation (disponible en option).

 

Je découvre toutes les finitions →

finitions des plaques de la gamme de prises et interrupteurs gallery de Hager


Les fonctions indispensables pour les usages d’aujourd’hui

La collection gallery intègre les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux normes de sécurité et de confort des environnements modernes.

 

Prise affleurante gallery de Hager, plaque sable WXP1302, avec enjoliveur pour prise 2P+T sable WXD106S

Prises affleurantes : le choix de la sécurité et de la propreté. Le puits de la prise reste fermé lorsqu'elle n'est pas utilisée, évitant l'accumulation de poussières tout en offrant une esthétique parfaitement lisse.

 

Double prise USB-C night WXD112N gallery de Hager, plaque night WXP0202

Connectivité USB : des prises rapides, efficaces et polyvalentes, déclinées en 2-en-1 (double USB-C ou USB-A + USB-C) pour répondre aux nouveaux standards de charge.

 

appareillage mural antibactérien gallery de Hager particulièrement adapté pour le milieu médical, et lieux recevant du public, plaque WXP9902 et interrupteur WXD000H

Solution antibactérienne : des mécanismes traités spécifiquement pour garantir l'hygiène dans les milieux sensibles (hôpitaux, EHPAD, crèches, etc.).

 

interrupteur gallery de Hager, plaque placage bois WXP3502, avec enjoliveur 6 boutons KNX LED pure WXD316B

Connectivité native : compatibilité totale en KNX selon les besoins de pilotage du bâtiment de vos clients.

 


Vos pro­duits indispensables gal­lery

appareillage mural gallery de Hager, interBP Duo avec neutre, 2 modules

InterBP Duo (interrupteur / poussoir)

WXF003

 

prise affleurante 2P+T gallery de Hager, pure WXF106

Prise de courant 2P+T

WXF106

 

prise double 2P+T gallery de Hager, pure WXF122

Prise de courant 2P+T double

WXF122

 

prise triple 2P+T gallery de Hager, pure WXF123

Prise de courant 2P+T triple

WXF123

 

appareillage mural gallery de Hager, module USB-C + A

Prise chargeur USB A+C

WXF113

 

07_gallery_WXF228_FG_1024x1024

Prise RJ45 cat.6A STP

WXF228

 

Peigne double, WXA022,  pour prises de courant 2P+T précâblées gallery et essensya de Hager

Peigne double prises 2P+T précâblées

WXA022

 

Interrupteur automatique cage d'escalier gallery de Hager WXF054

Interrupteur auto cage escalier

WXF054


Interrupteur à cartes hôtel, format carte de crédit WXD55T gallery de Hager

Interrupteur à cartes hôtel

WXF055

 

Prise de courant double 2P+T spécial goulotte

Prise double spéciale goulotte

WXF422B


Etiquettes voyant lumineux gallery de Hager WXA606

Etiquette voyant lumineux hôtel

WXA606


prise affleurante 2P+T avec USB-C gallery de Hager, noir WXF114N

Prise affleurante 2P+T avec USB-C

WXF114N

 

07_gallery_WXF116_FG_1024x1024

Prise USB C+C

WXF116



Personnalisez vos interrupteurs avec Manufaktur by Hager Exclusive

Vous souhaitez une finition unique pour customiser votre appareillage mural ? Vous voulez ajouter un logo sur vos prises et interrupteurs ? C'est possible avec le service Manufaktur by Hager Exclusive.

 

Je découvre →

Interrupteur gallery personnalisé par Manufaktur by Hager Exclusive, plaque imitation rouille arrière-plan pièce contemporaine épurée aux murs tapissés apparence matière métal rouillé



À la recherche d'une solution idéale et incontournable pour des besoins plus standards ?


Découvrez la simplicité de notre gamme essensya

Appareillage mural essensya anthracite de Hager sur un mur gris foncé laissant apparaitre une cuisine en arrière plan dans les tons gris sombre et cuivre