Couple, dans la salle de pause, utilisant une colonnette pour charger le PC portable

Cheminement de câbles : des solutions du sol au plafond

L’acheminement, la protection et l’organisation des câbles électriques et de communication exigent des solutions performantes, conformes aux normes en vigueur et adaptées à tous les environnements.


Notre gamme complète de solutions de cheminement de câbles permet de concevoir des installations fiables, évolutives et durables. Elle répond aux exigences des logements résidentiels comme des bâtiments tertiaires, en facilitant la mise en conformité et l’adaptation aux nouveaux usages.


Des solutions de cheminement électrique adaptées à chaque environnement

Cheminement de câbles pour le tertiaire

 

Dans les bureaux, commerces, hôtels et bâtiments publics, le cheminement électrique permet de distribuer l’énergie et les données de façon sécurisée et structurée. Nos solutions assurent une intégration discrète dans l’architecture intérieure et s’adaptent aux espaces modulables et connectés. Découvrez des solutions de cheminement de câbles adaptées au tertiaire.


cheminement de câbles hager, tertiaire, goulottes

Goulottes à enclipsage direct

Grâce à nos solutions de goulottes d’installation à clipsage direct, chaque mur devient une surface de distribution fiable et durable. Elles garantissent l’acheminement des courants forts et faibles où les utilisateurs en ont réellement besoin. Près du sol ou en allège, le large choix de notre catalogue vous donne la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de chaque chantier.

Espace de bureaux moderne avec cloisons vitrées et salles de réunion lumineuses

Boîtes de sol et caniveaux

Découvrez des solutions élégantes et discrètes, mais surtout solides et ergonomiques. Distribuez l’énergie en toute discrétion sans jamais encombrer les passages, grâce à des installations durables.

Boîtes de sol VQ/VR/VE
Pour une solution polyvalente et discrète.

Caniveaux de sol affleurants BKB et BKW
Pour une solution discrète en ceinturage ou au plus près des bureaux.

UK
Une goulotte robuste pour intégration dans une chape béton.

Bureau moderne avec table haute, ordinateur portable et skateboard posé au sol

Colonnettes et nourrices

Gagnez du temps sur vos chantiers avec l’installation de nos systèmes préconfigurables. Nos solutions vous permettent d’avancer rapidement, toujours en accord avec le style de votre projet, grâce à un large choix.

NRF
Pour une nourrice universelle aux possibilités infinies.

DAP
Pour un système de colonnettes préconfigurables et fait pour durer.

Colonne Hager dans un bureau

Colonnes

Préconfigurées et simples à installer, les colonnes apportent un équipement complet au plus proche des utilisateurs. Créant un lien entre le sol et le plafond, ces installations garantissent polyvalence et esthétisme.

DAS / DBS
Pour un look moderne adapté à des bureaux flexibles. Installation en moins de 2 minutes !



Configurateur officea : équipements de postes de travail sur mesure

Configurez facilement vos colonnes, colonnettes, boîtes de sol et nourrices grâce à notre outil en ligne. Il vous permet de créer vos produits entièrement pré‑équipés en usine et adaptés à vos contraintes de chantier, pour réduire significativement le temps de pose.
Choisissez vos produits, ajoutez les appareillages souhaités et générez un projet complet avec code d’identification unique, prêt à intégrer votre dossier technique ou à transmettre pour chiffrage.

WebApp configurateur Officea de Hager

Cheminement de câbles pour le résidentiel

 

En logement neuf ou en rénovation, le cheminement électrique doit conjuguer simplicité de pose, protection des conducteurs et qualité des finitions. Nos solutions s’adaptent à chaque chantier, pour préserver l’esthétique des pièces tout en garantissant une installation durable et conforme. Maisons, appartements, parties communes des immeubles et copropriétés… quel que soit votre projet, chaque installation devient plus simple à mettre en œuvre.


Chambre d'enfant équipée de goulotte et d'interrupteurs ateha de Hager.

Système de moulures

Besoin d’un système de câblage optimisé ? Du sol au plafond, la gamme ateha distribue les fils et câbles, tout en permettant une intégration discrète et soignée de l'appareillage en saillie. Un système complet de moulures et d’appareillage, idéal pour la rénovation.

plinthe SL alu speciale LED dans salon, plinthe électrique Hager

Système de plinthes

Discrète et esthétique, la gamme de plinthes SL est parfaitement adaptée à tous vos projets de rénovation. Son large choix de finitions s'accorde avec toutes les décorations d'intérieur : que vous choisissiez le format classique, LED, avec joint mur / sol ou pour les sols en moquette, ils se déclinent en 8 coloris, pour une personnalisation esthétique des espaces. 

cheminement de câbles, rénovation, parties communes, communs, immeuble, cage d’escalier

Goulottes de distribution

Distribuez l’énergie en toute flexibilité avec notre gamme LFF, quelle que soit la typologie de bâtiments. Avec un large choix de dimensions, ces goulottes de distribution s’installent pour l’alimentation des goulottes d’installation, la rénovation des colonnes montantes en résidentiel, la distribution de la fibre optique, les alarmes techniques… Le tout, pour une protection renforcée.


Une offre complète de cheminement électriques

Une solution complète, à tous les niveaux

En intérieur comme en extérieur, nos solutions couvrent l’ensemble des besoins essentiels des utilisateurs. Nous garantissons une distribution globale de l’énergie et des données pour chaque chantier.

Une mise en œuvre simple et rapide

Nos produits sont conçus pour apporter un gain de temps lors de la pose et de l'évolution des installations. Notre service sur mesure vous livre des produits déjà pré-équipés et dimensionnés pour une intégration rapide.

Une installation esthétique et pérenne

Notre mission quotidienne : vous offrir la meilleure qualité avec un design toujours plus travaillé. Finitions soignées, teinte RAL 9016, conception adaptée aux environnements résidentiels et professionnels vous permettent d’avancer sereinement.


Nos projets

Hager fournit des solutions électriques performantes face aux défis énergétiques futurs. En partenariat avec notre réseau, nous innovons dans la mobilité électrique, la gestion intelligente des bâtiments et l'efficacité énergétique, contribuant ainsi à un quotidien plus sûr et plus agréable.

Chambre hotel 25th hours Paris, appareillage mural 1930 Hager

Contactez-nous

Nos experts sont à vos côtés et prêts à vous aider à identifier les solutions qui répondent le mieux à vos besoins. Un interlocuteur unique vous accompagne pour l’ensemble de la chaîne, de la planification à la mise en œuvre.


Pour aller plus loin

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

Bornes de recharge

Nos solutions de bornes de recharge accompagnent le développement de la mobilité électrique. Fiables, évolutives et conçues pour durer, elles répondent aux exigences d’installation, de sécurité et de pilotage énergétique. 

Jeune femme assise sur un lit, vue de l'encadrement de sa porte

Appareillage mural

Interrupteurs Bluetooth, prises USB, variateurs et thermostats, prises étanches… 5 gammes d’appareillage pour équiper tous les logements en neuf comme en rénovation, et toujours avec un large choix de finitions.

homme aux cheveux blancs qui pilote l'éclairage de son salon depuis sa chaise à bascule à l'aide de domovea de Hager sur son iPad

Gestion du bâtiment

Sans compromis sur la sécurité ou la performance, et en totale conformité avec la réglementation, nos solutions de gestion de l’énergie permettent de mesurer, identifier et exposer votre consommation.

homme appuyant sur un bouton de l’ACB hw+ de Hager

Distribution d’énergie

Plus d’un français sur trois est équipé d’un coffret de distribution Hager. Des solutions fiables et faciles à installer avec notre offre complète de disjoncteurs, interrupteurs différentiels, contacteurs, etc.