Système de plinthes SL

Discrète et esthétique, la gamme de plinthes SL est la meilleure amie de vos projets de rénovation. Son large choix de décors de couvercles s’accorde avec toutes les décorations d’intérieur.

plinthe SL alu speciale LED dans salon, plinthe électrique Hager

Dimensions
et code couleurs

dimension et code couleur plinthe SL, plinthe électrique Hager
dimension et code couleur plinthe SL, plinthe électrique Hager
dimension et code couleur plinthe SL, plinthe électrique Hager
dimension et code couleur plinthe SL, plinthe électrique Hager

Les atouts
de la gamme SL

plinthes SL Hager, angle extérieur variable, plinthes câbles électriques, rénovation

Les pièces de forme

Angles intérieurs et extérieurs variables de 83° à 140° pour une finition parfaite.

plinthes SL Hager, support d'appareillage, plinthes câbles électriques, rénovation

Support d'appareillage

Simple ou double, équipé ou vide, compatible avec gallery.

plinthes SL Hager, verrouillage du support, plinthes câbles électriques, rénovation

Verrouillage du support

¼ de tour.

plinthes SL Hager, retenue des fils, plinthes câbles électriques, rénovation

Retenue des fils efficace

grâce à un système sur les cloisons de séparation.


Des finitions
pour en voir de toutes les couleurs

Avec un large choix de finitions qualitatives, les plinthes SL sont une solution hautement esthétique pour dissimuler fils et câbles à l’intérieur des espaces de vie à la décoration soignée.


La surface latérale "miroir" du support d’appareillage crée un effet de transparence et de finesse qui prolonge la perspective de la plinthe.


choix de finitions plinthe SL, plinthe électrique Hager

plinthes SL Hager, couvercle classique, plinthes câbles électriques, rénovation

Couvercle classique

3 couleurs blanc, noir, gris et 5 décors bois.

plinthes SL Hager, couvercle LED, plinthes câbles électriques, rénovation

Couvercle LED

Couvercle avec emplacement LED.

plinthes SL Hager, couvercle avec joint mur/sol, plinthes câbles électriques, rénovation

Couvercle avec joint mur/sol

Masque les irrégularités du mur ou du sol pour un résultat impeccable.

plinthes SL Hager, couvercle pour sol moquette, plinthes câbles électriques, rénovation

Couvercle pour sol moquette

Maintient efficacement la moquette grâce à une lèvre.



Une idée
lumineuse

Dans les zones de passages (couloirs, escaliers…) mais aussi dans les espaces où il est parfois de mise de tamiser les lumières (coin télévision, chambre…), la plinthe spéciale LED est prévue pour accueillir un cordon lumineux et éclairer délicatement le sol.

 

Notre astuce : à combiner avec un détecteur de mouvement dans les couloirs pour un allumage automatique.


plinthe SL speciale LED dans couloir, plinthe électrique Hager


À découvrir également pour
vos chantiers résidentiels

Chambre d'enfant équipée de goulotte et d'interrupteurs ateha de Hager.

Système de moulures ateha

Moulures et appareillage pour la rénovation résidentielle.

 

Je découvre

cheminement de câbles, rénovation, parties communes, communs, immeuble, cage d’escalier

Goulotte de distribution lifea

Pour les garages mais aussi les parties communes des immeubles.

 

Je découvre

goulottes climastisation pompe à chaleur pac hager, CLM

Goulotte de climatisation CLM

Pour protéger les liaisons de fluides des pompes à chaleur et climatisation.

 

Je découvre