Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires


Le logiciel de conception de tableaux électriques évolue

Le logiciel de conception Hagercad simplifie la conception et la documentation des installations électriques. Conçu pour les projets multirésidentiels et tertiaires, il peut être utilisé pour concevoir des installations jusqu'à 4 000 A. Hagercad est désormais disponible en 3 éditions adaptées à vos besoins : Basic, Expert et Premium.

Femme utilisant le logiciel Hagercad de Hager

Obtenez Hagercad dès maintenant !

Simplifiez-vous la vie, améliorez votre travail.


6 bonnes raisons d'utiliser le logiciel Hagercad

Interface intuitive

Pour un travail de conception agréable.

 

Fonction collaborative

Synchronisez et partagez vos projets instantanément.

 

Aide à la conception automatique

Gagnez du temps lors de vos études.

 

Picto Windows 10 et 11

Compatible avec Windows 10 et 11

Mises à jour automatiques simples et rapides.

 

Création de devis

Par tableau électrique, liste du matériel ou même bâtiment.

 

 

Visualisation 3D

Rendu réaliste de l’armoire sous tous les angles.

 


Hagercad est disponible en 3 éditions
pour s’adapter à vos besoins de conception

Descriptif logiciel Hagercad édition Basic de Hager

Edition Basic

Pour les petits projets résidentiels et tertiaires.

 

Descriptif logiciel Hagercad édition Expert de Hager

Edition Expert

Pour vos projets jusqu'à 4000 A.

 

Descriptif logiciel Hagercad édition Premium de Hager

Edition Premium

Pour les projets avec un indice de service élevé.

 



Hagercad net, le logiciel pour réaliser vos notes de calculs

Choisissez les protections électriques les mieux adaptées à votre installation.
Calculez les courants de courts-circuits, les sections de câbles et chutes de tension.
Editez, imprimez et exportez les notes de calculs.

 

 

Je veux en savoir plus sur Hagercad net →

 



Découvrez les dernières mises à jour Hagercad

La nouvelle mise à jour de Hagercad enrichit les possibilités de conception des tableaux électriques et facilite la réalisation de vos études.

Découvrez les évolutions disponibles dans les éditions Basic, Expert et Premium.

Jeux de barres quadro evo : davantage de possibilités jusqu’à 4 000 A
De nouvelles configurations de jeux de barres principaux, de distribution et sur kit élargissent les possibilités de conception des tableaux quadro evo jusqu’à 4 000 A.
Les éditions Expert et Premium prennent également en charge de nouvelles implantations pour optimiser l’intégration des équipements dans les enveloppes.

Arrivée photovoltaïque : une conception simplifiée
Une nouvelle fonction automatise la création et le dimensionnement d’une arrivée photovoltaïque dans votre projet, pour faciliter sa conception.

Calculs et règles de sélection : une fiabilité renforcée
Les évolutions des calculs et du dimensionnement des câbles contribuent à fiabiliser les études réalisées avec Hagercad.

Nouvelle rubrique What's New? pour retrouver les nouveautés
Un nouvel espace « What's New? » vous permet d’accéder rapidement aux principales nouveautés disponibles dans chaque version du logiciel.

 


Votre playlist de tutoriels vidéo pour vous accompagner dans la prise en main du logiciel Hagercad

Video-tuto_installer-Hagercad_720x1080

Installer Hagercad

Video-tuto_commencer-projet_720x1080

Commencer un projet

Video-tuto_concevoir-enveloppe_720x1080

Concevoir une enveloppe

Video-tuto_concevoir-schema-unifilaire_720x1080

Concevoir un schéma unifilaire

Video-tuto_etablir-devis_720x1080

Etablir un devis

Video-tuto_generer-etiquettes_720x1080

Générer des étiquettes