Protec­tion modu­laire et acces­soires

Les gammes de protection modulaire Hager permettent de réaliser des installations électriques performantes, conformes à la norme, dans l’habitat et le tertiaire. Elles offrent une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.

Disjonc­teurs modu­laires habitat et tertiaire

Disjonc­teurs modu­laires à bornes déca­lées et bornes alignées courbes B, C, D jusque 125A.

Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels

In­ter­rup­teurs diffé­ren­tiels de 25 à 100 A, AC, A/HI, B, jusquà 500 mA

Disjonc­teurs diffé­ren­tiels

Disjonc­teurs diffé­ren­tiels, en bornes alignées ou déca­lées de 10 à 40 A, jusqu'à 10kA

Blocs diffé­ren­tiels

Blocs diffé­ren­tiels pour disjonc­teurs à bornes alignées ou bornes déca­lées jusque 125A.

Para­foudres

Pa­ra­foudres de type 1, type 2 et type 2 auto-­pro­té­gé