Disjonc­teurs diffé­ren­tiels

Les disjoncteurs différentiels Hager de 10 à 40 A protègent les personnes et les installations contre les surcharges électriques et les court-circuits.
Ils sont disponibles en bornes décalées, en 1Ph+N et 3Ph+N, courbe C, avec une sensibilité de 10 à 300mA, en 4,5/6kA ou 6/10kA, type AC ou A/HI ; en bornes alignées, ils sont proposés en 4PP, courbe C, avec une sensibilité de 30mA, en 6kA ou 10kA, type A.

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026