Maison individuelle entre chiens et loups

Solutions électriques pour logements individuels

Les installations résidentielles évoluent, tout comme les exigences des occupants. Face aux attentes croissantes des occupants en matière de confort et au développement des usages électriques, chaque projet implique de s’adapter.


Que votre chantier concerne un logement neuf, une rénovation partielle ou l’ajout d’équipements connectés, les solutions électriques doivent être fiables, innovantes, durables et évolutives.


Vos projets résidentiels : neuf, rénovation ou logement connecté ?

Chaque chantier résidentiel présente des spécificités et des contraintes différentes. Pour y répondre de manière optimale, il est  nécessaire de se pencher sur l’état du logement, anticiper les usages prévus et comprendre les attentes des occupants.

Intérieur d'une habitationt en travaux

Logement individuel neuf

Pour une construction dans le neuf, l’objectif est d’assurer la sécurité et le confort des occupants en répondant aux exigences normatives. Il est également important d'anticiper les besoins futurs, comme la connexion d’équipements supplémentaires ou la recharge de véhicules électriques.

 

Maison individuelle en travaux de rénovation électrique

Rénovation résidentielle

En rénovation, le challenge est de s'adapter complètement à l'environnement : tableaux trop petits, circuits non conformes, appareillages vieillissants, absence de protection différentielle... L’installation existante se doit de garantir la sécurité à travers une remise aux normes rapide et une modernisation progressive de l’équipement. 

smartphone posé sur le parquet d'une habitation connectée

Logement connecté

Les besoins évoluent et l’habitat avec eux. Piloter l’éclairage, le chauffage, les volets ou l’énergie devient un réflexe. De plus en plus d’occupants recherchent désormais une installation simple, connectée et évolutive pour répondre à leurs usages quotidiens.


Les solutions adaptées aux logements individuels

Femme devant le tableau électrique Hager de son logement.

Distribution d’énergie

Plus d’un français sur trois est équipé d’un coffret de distribution Hager. Des solutions fiables et faciles à installer avec notre offre complète de disjoncteurs, interrupteurs différentiels, contacteurs, etc.

Appareillage mural essensya anthracite de Hager sur un mur gris foncé laissant apparaitre une cuisine en arrière plan dans les tons gris sombre et cuivre

Appareillage mural

Interrupteurs, prises USB, variateurs et thermostats, prises étanches…. un ensemble de fonctionnalités, dans 5 gammes différentes pour équiper tous les logements en neuf comme en rénovation, avec un large choix de finitions.

Cheminement de câbles

Sans saillies ni travaux, acheminez l’électricité et le réseau des câbles en toute sécurité, par le sol, les murs ou le plafond. Une offre complète de plinthes, moulures et goulottes pour les besoins de l’habitat et du petit tertiaire. 

Femme qui charge son véhicule électrique avec une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur de sa maison

Bornes de recharge

Sûres, simples et faciles à installer, les bornes de recharge witty répondent à chacun des besoins de vos clients et à tous vos chantiers.



Les normes et réglementations pour les logements individuels

La norme NF C 15-100, incontournable pour l’installation résidentielle

 

La NF C 15-100 est la référence réglementaire incontournable pour garantir la sécurité et la conformité des installations électriques, autant pour les constructions neuves que pour la rénovation. Cette norme couvre l'ensemble des exigences, notamment :
• le dimensionnement des circuits,
• la protection différentielle,
• l'installation de parafoudres,
• les règles spécifiques aux logements neufs et rénovés.
Afin de s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux enjeux (mobilité électrique, RE2020, domotique, cybersécurité, etc.), la NF C 15-100 a été profondément remaniée en 2025. Elle contient donc 21 normes spécifiques, chacune dédiée à un domaine précis.



Découvez des réalisations emblématiques

Découvrez une sélection de chantiers emblématiques illustrant notre savoir-faire en projets résidentiels et tertiaires. Chaque réalisation répond à des enjeux spécifiques de budgets, de plannings et de performances, et témoigne de notre engagement à vous accompagner durablement dans vos défis.


Réalisez vos chantiers avec Hager Ready

Hager Ready est l’assistant digital de l’électricien. Du relevé de chantier au choix de l’appareillage mural en passant par les étiquettes de repérage et le schéma électrique, c’est une application complète et 100 % gratuite, disponible sur mobile et PC, qui simplifie vos chantiers et assure leur conformité.

Vous intervenez sur un chantier en neuf ou en rénovation ? Vous souhaitez proposer une solution connectée ?
Nos experts vous accompagnent dans le choix et la mise en œuvre de la solution électrique la mieux adaptée à votre projet.

 

Téléchargez dès maintenant Hager Ready !


Logo Google Play      Logo App store      Logo Windows Store



Découvrez aussi nos solutions pour les logements collectifs



Nous répondons à vos questions

  • Quels équipements installer obligatoirement dans un tableau résidentiel pour être conforme à la NF C 15-100 ?

    La NF C 15-100 impose notamment :
    • au moins un interrupteur différentiel 30 mA par groupe de circuits,
    • des disjoncteurs adaptés au calibre des circuits,
    • un parafoudre dans de nombreux cas (zones à risque ou présence de parafoudre au réseau),
    • des réserves disponibles pour l’évolution future (dont VE et domotique).
    Les tableaux Hager pré-équipés intègrent déjà ces points clés pour simplifier la mise en conformité.

     

  • Quels produits installer en priorité lors d'une rénovation électrique partielle ?

    Sur un chantier avec un budget serré ou présentant de fortes contraintes, certains éléments doivent impérativement trouver leur place dès le début. Parmi eux : 
    • moderniser le tableau existant (ajout différentiel, changement de disjoncteurs),
    • ajouter un parafoudre,
    • remplacer l’appareillage vétuste,
    • sécuriser les circuits critiques (cuisine, chauffage, extérieur).
    La rénovation résidentielle Hager simplifie les mises aux normes, évitant ainsi de gros travaux.

    Comment préparer une installation à des extensions futures (domotique, extension maison, IRVE) ?
    Dès le départ, plusieurs points sont à anticiper : 
    • laisser 4 à 6 modules libres dans le tableau,
    • passer une gaine technique vers garage / extérieur pour éventuelle borne de recharge,
    • prévoir des boîtes d’encastrement profondes pour modules connectés futurs,
    • séparer circuits éclairage / prises pour faciliter les évolutions.
    Conçus pour être durables et évolutifs, les tableaux résidentiels Hager sont élaborés pour permettre cette éventualité, en toute simplicité.

     

  • Quels sont les bénéfices d’un tableau modulable ?

    La solution électrique résidentielle Hager offre modularité et flexibilité, permettant d'ajouter aisément de nouveaux éléments électriques. Elle assure aussi une sécurité optimale grâce à des protections modernes, une meilleure répartition des circuits et une conformité totale aux normes en vigueur. Enfin, elle garantit un confort et une évolutivité en préparant chaque logement aux usages futurs (énergies renouvelables, mobilité électrique, connectivité) pour un confort durable.

     

  • Quels interrupteurs et prises recommander à un client cherchant un rendu esthétique mais rapide à poser ?

    Idéales pour les installateurs qui veulent combiner gain de temps et rendu haut de gamme, les gammes gallery et essensya proposent :
    • un design moderne,
    • un système de fixation rapide,
    • des mécanismes robustes,
    • des solutions pour pièces humides.



Explorez d'autres solutions

Vue d'un petit quartier de logements collectifs

Logement collectif

vue d'une résidence en immobilier géré

Immobilier géré

escalator dans un centre commercial coloré

Commerce & retail

Plateforme logistique avec camion blanc en cours de chargement

Plateforme logistique

Gros plan sur une prise de recharge branchée sur un véhicule électrique blanc

IRVE et mobilité électrique