Norme NF C 15-100 :
guide complet
Depuis août 2024, la norme NF C 15-100 se décline en une série de 21 normes, couvrant des exigences générales ou spécifiques à certains domaines d’application précis.
Cette refonte marque un tournant stratégique : elle répond notamment aux défis croissants liés à la transition énergétique et à l’intégration de nouveaux équipements comme les protecteurs d’arc (AFDD) ou d’une norme spécifique à l’IRVE.
Notre guide synthétise l’essentiel de la nouvelle norme NF C 15-100, en mettant en lumière les évolutions clés, les exigences pratiques et les outils pour rester à jour, avec un focus particulier sur les solutions Hager.

NF C 15-100 : la norme électrique
repensée pour mieux s’adapter au terrain
Nouvelle structure de la norme NF C 15-100
La NF C 15-100 définit l’ensemble des prescriptions obligatoires pour garantir la sécurité et la conformité réglementaire des installations électriques, en neuf comme en rénovation. Pour mieux répondre aux nouveaux enjeux (mobilité électrique, RE2020, domotique, cybersécurité,…), la norme a évolué. Exit le document unique : elle se décline désormais en 21 normes spécifiques, chacune dédiée à un domaine précis.
Cette nouvelle structuration de la norme NF C 15-100 s’inscrit dans un contexte d’accélération technologique et de transition énergétique. Ses objectifs répondent à des enjeux clés :
• faciliter l’accès à l’information grâce à des normes thématiques plus lisibles,
• simplifier la mise à jour régulière des contenus selon les évolutions techniques et réglementaires,
• rendre l’application plus opérationnelle sur le terrain, selon les typologies de chantiers,
• améliorer la formation des professionnels en ciblant les domaines spécifiques.
Une norme segmentée, plus facile à consulter
La norme est désormais découpée en trois grandes familles :
Quelles sont les principales nouveautés
de la norme NF C 15-100 ?
-
ThèmeExigences principales
-
ParafoudreAjout d’un parafoudre supplémentaire pour les équipements à protéger situés à plus de 10 mètres du tableau.
Parafoudre obligatoire sur l'installation de communication cuivre si le tableau BT en est lui-même équipé. -
Protecteur d’arc (AFDD / DPDA)Recommandé sur les circuits prises de courant dans les lieux considérés comme critiques, soit avec un risque d’incendie élevé ou abritant des biens irremplaçables.
Recommandé pour les circuits alimentés en permanence (VMC, pompe de piscine, etc.). -
Différentiels type FParticulièrement recommandés en remplacement d’un type A en tête des circuits avec variateur de vitesse monophasé (pompe, PAC), pour éviter les déclenchements intempestifs.
-
Recharge VE (NF C 15-100-7-722)Circuit spécialisé par prise dédiée ou borne, protégé par un DDR 30 mA, type A ou F en monophasé et B en triphasé.
Pour la charge en mode 3, le DDR de type B ou type A si un dispositif de coupure (DD-CDC) est présent dans la borne. -
Efficacité énergétique (NF C 15-100-8-1)Recommandations pour optimiser la performance énergétique des installations.
-
Réseaux de communication (NF C 15-100-11)Nouvelle norme qui définit les règles pour la réalisation d'un réseau numérique.
-
Production locale (solaire, etc.)Dimensionnement du tableau selon la puissance réseau et le volume de production locale.
Besoin d’en savoir davantage ?
Consultez l’impact de la norme pour chaque domaine d’application !
Décryptage
de la norme NF C 15-100
Découvrez la web série Hager dédiée à la NF C 15-100 pour comprendre les points clés de la norme et leurs impacts concrets sur vos chantiers.
Pourquoi se conformer
à la NF C 15-100 ?
• Sécurité : prévenir les risques électriques (incendies, surtensions).
• Conformité réglementaire : obtenir l’attestation Consuel, obligatoire pour la conformité de nombreuses installations.
• Anticipation des évolutions : répondre de manière adaptée aux différents besoins des utilisateurs avec plus de flexibilité (IRVE, efficacité énergétique, réseau RJ45,...).
Comment appliquer concrètement
la norme NF C 15-100 ?
Face à l’évolution constante des exigences réglementaires et techniques, la mise en conformité aux dernières versions de la norme NF C 15-100 peut sembler complexe. Pourtant, avec les bons outils et un accompagnement adapté, elle devient une opportunité de monter en compétences et de valoriser son savoir-faire.
Nous mettons à votre disposition des solutions concrètes pour vous guider à chaque étape : formations adaptées à tous les niveaux, outils digitaux intelligents, ressources pratiques à jour… Que vous soyez artisan, distributeur, dirigeant d’entreprise, représentant d’un groupement ou d’une collectivité, vous pouvez compter sur notre expertise pour vous former, concevoir et réaliser des installations fiables, conformes et durables.
Quels sont les domaines d’application
de la NF C 15-100 ?
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques basse tension en France. Sa dernière mise à jour introduit une approche plus flexible pour mieux s'adapter à la diversité des bâtiments (logements, bureaux, établissements recevant du public, etc.). Voici les principaux domaines d’application illustrant son rôle central dans la sécurité, la performance et la conformité des installations.
Le tableau électrique : le cœur de l’installation
Le tableau électrique étant le cœur de l'installation électrique d'un bâtiment, il doit être facilement accessible et protégé contre l'humidité et les températures extrêmes. Selon la norme NF C 15-100-10, il doit inclure une protection générale contre les surintensités, comme un disjoncteur général. De plus, ce dernier doit disposer de suffisamment d'espace pour accueillir tous les dispositifs de protection nécessaires et être clairement étiqueté pour identifier chaque circuit.

Dispositifs différentiels : une protection vitale
Les dispositifs différentiels sont essentiels pour la sécurité des personnes contre les chocs électriques.
La norme NF C 15-100-10 exige l'installation de dispositifs différentiels de type A pour les circuits spécifiques, tels que les lave-linges et les plaques de cuisson, et de type AC pour les autres circuits classiques. Le DDR de type F est, quant à lui, fortement recommandé en tête des circuits alimentant des équipements avec variateur de vitesse monophasé. La sensibilité des dispositifs doit être de 30mA pour protéger les personnes, tandis que des dispositifs de 300 mA peuvent être utilisés pour la protection contre les incendies.
Dispositifs différentiels de type F

Protecteurs d’arcs : prévenir les incendies
Les défauts d'arc peuvent causer des incendies dangereux, ce qui rend leur détection cruciale.
La NF C 15-100-1 recommande l'installation de protecteurs d’arcs (DPDA ou AFDD) pour les circuits prises de courant dans les lieux considérés comme critiques tels que les lieux à risques d'incendie ou les lieux avec des biens irremplaçables. Elle recommande aussi ce dispositif pour les équipements fonctionnant en permanence, comme les VMC ou les pompes de piscine. Il vient compléter les dispositifs traditionnels de l'installation électrique.

Protection contre la foudre
Pour protéger les installations électriques contre la foudre, la norme NF C 15-100-1 stipule l'installation de parafoudres, notamment dans les régions sujettes à de fréquents orages.
Ces parafoudres doivent être installés au niveau du tableau principal pour protéger l'ensemble de l'installation. De plus, lorsqu'un parafoudre est installé sur l'installation électrique basse tension, il est également demandé de mettre en œuvre un parafoudre sur l'installation de communication raccordée à un réseau extérieur en cuivre. Une mise à la terre adaptée est indispensable pour leur efficacité.

Identification des circuits et schémas de l’installation
L'identification des circuits est cruciale pour la maintenance et les interventions rapides. La norme exige ainsi que chaque disjoncteur et interrupteur différentiel du tableau électrique soit étiqueté. De plus, pour faciliter la gestion de l'installation, un schéma doit être disponible, indiquant la répartition des circuits et l'emplacement des différents équipements.
Avec l'application Hager Ready, gagnez du temps dans la réalisation de vos tableaux électriques et assurez-vous qu'ils respectent la norme NF C 15-100. Depuis votre PC, votre smartphone ou votre tablette, créez et imprimez vos schémas électriques et vos étiquettes de repérage.

Réseaux de communication dans le résidentiel
La norme NF C 15-100-11 définit des exigences pour les réseaux de communication dans tous les bâtiments comprenant des logements résidentiels. Chaque logement doit être équipé d'un réseau de communication permettant l'accès à Internet, au téléphone et à la TV, avec des prises RJ45 installées dans les pièces principales. Un coffret de communication doit centraliser toutes les connexions de téléphonie et d'Internet pour une gestion optimale.

Prise de communication
La prise de communication est une prise murale (RJ45) qui est un élément essentiel d'un réseau informatique domestique ou professionnel.
Elle permet de relier différents appareils électroniques à un réseau informatique. Elle distribue les signaux numériques nécessaires pour le téléphone, internet et la télévision. Elle permet de raccorder les équipements numériques à un point central.

Gaine Technique de Logement (GTL)
La gaine technique de logement (GTL) est un espace dédié à l’arrivée et à la répartition des câbles dans un bâtiment.
Elle doit être installée à proximité immédiate de l'arrivée d'électricité du logement et contenir le tableau électrique principal ainsi que le coffret de communication. La GTL doit permettre un accès facile pour l'installation et la maintenance des équipements électriques.

Intégration à la RE2020 : efficacité énergétique
La réglementation environnementale 2020 (RE2020) vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments. En lien avec la norme NF C 15-100, cela implique que l'installation électrique doit favoriser l'efficacité énergétique, par exemple en utilisant des dispositifs de gestion de l'énergie et des équipements à faible consommation. Il est également crucial de prévoir et faciliter l'intégration de systèmes de production d'énergie renouvelable, comme les panneaux solaires.

Borne de recharge pour véhicules électriques
Pour les bornes de recharge de véhicules électriques, la norme NF C 15-100-7-722 stipule l'installation d'un circuit spécialisé par prise dédiée à la recharge ou par borne.
Chaque point de recharge doit être protégé individuellement par un DDR 30 mA de type A ou F ou de type B en fonction du mode de charge, assurant ainsi une recharge sécurisée et efficace des véhicules électriques.

Dispositif de protection : le disjoncteur
Tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui est un disjoncteur et dont le courant assigné maximal varie en fonction de la nature du circuit et la section des conducteurs.
Les sections minimales imposées des conducteurs sont déterminées en fonction des puissances installées et tiennent compte de la limitation des points d’utilisation alimentés par chaque circuit terminal.

Vos questions fréquentes
sur la norme NF C 15-100
-
Pourquoi l’évolution de la norme NF C 15-100 est un atout ?
• Pour les installateurs : consultation simplifiée, application ciblée ;
• Pour les maîtres d’ouvrage : meilleure compréhension des exigences selon les projets ;
• Pour les formateurs et organismes : un socle de transmission plus clair ;
• Pour tous : un système plus réactif aux évolutions techniques (IRVE, smart home, sécurité incendie…). -
Quelles sont les principales nouveautés de la nouvelle série de normes NF C 15-100 ?
La norme s’est récemment transformée pour gagner en lisibilité et adaptabilité. Voici les points clés à retenir :
• nouvelle organisation de la série de Normes,
• nouvelle organisation en 21 documents distincts, chacun couvrant un aspect spécifique des installations,
• détection des défauts d’arcs : introduction des AFDD/DPDA dans les lieux à risques,
• protection renforcée contre les surtensions, notamment d’origine atmosphérique,
• introduction du DDR de type F, notamment pour les circuits avec variateurs monophasés,
• pré-équipement et équipement pour IRVE (infrastructure de recharge pour véhicules électriques),
• intégration de l’efficacité énergétique dans les prescriptions normatives,
• obligations renforcées sur les réseaux numériques résidentiels (RJ45, coffret de communication, etc.). -
Où peut-on consulter ou acheter la norme NF C 15-100 ?
Plusieurs options s’offrent à vous pour accéder à la norme :
• sur le site officiel de l'AFNOR (Association Française de Normalisation), où la norme est disponible à l’achat,
• via les formations professionnelles spécialisées en installation électrique,
• sur des plateformes d’abonnement en ligne dédiées aux professionnels de l’électricité,
• dans certaines librairies techniques ou bibliothèques universitaires spécialisées en ingénierie,
• en vous renseignant auprès du Consuel.Conseil Hager : assurez-vous de consulter la version la plus récente, notamment depuis la réorganisation de la norme en série de documents. Une version obsolète peut entraîner une non-conformité de vos installations.
-
Quelle version de la norme NF C 15-100 appliquer ?
Au 24 août 2025, seule la nouvelle série de normes NF C 15-100, publiée le 23 août 2024, est applicable pour toutes les installations électriques neuves ou rénovées en France.
Cette série remplace définitivement la version précédente de 2002, ses amendements (A1 à A5), ainsi que les fiches d’interprétation (F11 à F27).
La version en vigueur est la suivante :
NF C 15-100 version 2024, divisée en 21 documents thématiques, chacun correspondant à un type de bâtiment, d’usage ou de besoin technique. -
Comment savoir si mon installation électrique est conforme à la norme NF C 15-100 ?
Un diagnostic peut être réalisé par un professionnel qualifié, certifié par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation). Ce professionnel doit être impartial, indépendant, et disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle. En quelques clics, vous pouvez vérifier le certificat d’un diagnostiqueur.






