Bien choisir son coffret électrique et les protections modulaires pour le résidentiel


Quel coffret électrique choisir pour votre chantier ? En fonction des besoins de votre client, faites votre choix parmi nos solutions de distribution de l'énergie pour le résidentiel : coffrets de distribution, coffrets VDI, tableaux d'abonné, installation en saillie, sur goulotte ou encastré ainsi que les protections modulaires qui permettent d'équiper l'habitat de façon complète, tout en profitant d'une sécurité garantie et une mise en œuvre simplifiée.


Gamme résidentielle : 
ce sont aux détails que l’on reconnaît l’expert

Tels des horlogers de haute précision, nous mobilisons tout notre savoir-faire pour vous offrir des produits soignés, bien pensés, sur lesquels vous pouvez compter.

De la conception à la fabrication, nos équipes mettent en œuvre toute leur expertise pour s’assurer que les produits correspondent à votre niveau d’exigence.

Femme devant le tableau électrique Hager de son logement.

Coffrets 
pour le résidentiel

Vega hager, tableau électrique

gamma+, la référence de coffrets électriques pour l'habitat

Le best-seller du coffret électrique résidentiel en France !

 

• De 1 à 4 rangées et jusqu'à 72 modules,
• montage en réhausse, bac d'encastrement ou goulotte,
• indice de protection IP30,
• inclus le système de fixation Quickfix,
• disponible en coffret de communication VDI,
• installation facile et propre garantie avec Hager Ready

 

 

Vega hager, tableau électrique

vegaD, le coffret hybride

La solution hybride pour le résidentiel et le tertiaire de proximité

 

• de 2 à 7 rangées, de 48 à 168 modules,
• montage en saillie ou encastré,
• indice de protection IP30,
• jusqu'à 160 A.

 

 

Volta2 hager, tableau électrique

volta2, le coffret encastré

La solution idéale pour vos tableaux divisionnaires encastrés

 

• de 1 à 4 rangées, de 12 à 48 modules,
• montage en encastré,
• 30 % d'espace de câblage en plus,
• option miroir sur la porte,
• indice de protection IP30.

 

 

Vector hager, tableau électrique

vector, le coffret étanche

La solution pour les zones à risques : locaux humides ou milieux agressifs (exploitations agricoles, garages, sous-sols, buanderies ou encore halls de foires, etc.)

 

• de 1 à 4 rangées, de 2 à 54 modules,
• indice de protection IP55,
• existe en coffret de sécurité.

 

 


Protections modulaires 
pour le résidentiel

Une offre complète pour votre projet en résidentiel, dans le respect des normes électriques et en toute sécurité :

 

• disjoncteurs habitat,
• interrupteurs différentiels,
• parafoudres,
• puissance, commande et signalisation,
• connexions.

 

Je découvre

Protections modulaires pour le résidentiel : Interrupteur différentiel CDS742F et disjoncteur bipolaire MFS716 de Hager

Réalisez vos chantiers avec Hager Ready

Hager Ready est l’assistant digital de l’électricien. Du relevé de chantier au choix de l’appareillage mural en passant par les étiquettes de repérage et le schéma électrique, c’est une application complète et 100 % gratuite, et aussi disponible sur PC, qui vous aide à livrer des chantiers toujours plus pro.


Guide NF C 15-100, 
la norme à suivre

La norme NF C 15-100 regroupe les dispositions normatives applicables dans les installations électriques basse tension des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Pour vous y retrouver facilement, retrouvez l'essentiel dans notre page dédiée à la norme NF C 15-100.

 

Je veux en savoir plus

norme Hager, norme NFC 15 100, norme installation électrique

Besoin d'aide ?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Formation

Explorez, avec nous, de nouvelles compétences pour enrichir votre savoir-faire de professionnel de la filière électrique et de la sécurité.