homme appuyant sur un bouton de l’ACB hw+ de Hager

Distribution d’énergie : faire évoluer les installations électriques

La distribution d’énergie conditionne la sécurité des personnes, la fiabilité du réseau, la continuité des postes critiques et la capacité du bâtiment à évoluer sans compromis. Les solutions Hager combinent une performance énergétique de haut niveau, la facilité d'installation et l'extension aisée du système dans le futur.

 


Avec Hager, la distribution électrique s’inscrit dans une approche système : coffrets, protections, appareillage modulaire, mesure, supervision et services associés. Adaptées à tous les types de bâtiments, nos solutions se déclinent pour le résidentiel comme le tertiaire.


Choisir la solution adaptée à son chantier

coffret électrique de distribution de l'énergie gamma+ de Hager, installation rapide quickfix

gamma+, l’offre adaptée pour l’habitat

Découvrez notre solution complète gamma+ adaptée à vos chantiers en tarif bleu.

Electricien en train de manipuler une armoire quadro5 de Hager installée à l'entrée de bureaux d'entreprises

Solution électrique complète pour les chantiers jusqu’à 630 A

Nos solutions de coffrets et de protections électriques répondent aux exigences de vos chantiers en puissance surveillée et au-delà. Découvrez la gamme adaptée à vos besoins jusqu’à 630 A.

 

2 électriciens discutant devant une armoire Hager au sujet de disjoncteurs ACB

Projets tertiaires jusqu’à 4 000 A

Notre large gamme d'armoires électriques et de protections tertiaires vous permettent d'équiper vos chantiers jusqu’à 4 000 A de manière adaptée, fiable et sécurisée



gamma+, la référence des coffrets électriques pour l’habitat

Découvrez les coffrets et protections électriques de notre solution gamma+, le système parfaitement adapté à vos chantiers résidentiels.

Coffret de distribution gamma+ de Hager

Coffrets de distribution et accessoires

Nos coffrets de distribution gamma+ sont disponibles de 13 à 72 modules et offrent une solution complète pour structurer et organiser efficacement les installations électriques. Ils permettent de réaliser des tableaux fiables, évolutifs et adaptés à chaque configuration. Disponible uniquement en saillie. il est possible de l'encastrer avec un bac d'encastrement.

03_Distribution_energie_Disjoncteur_diff_DSC8118_1080x720

Disjoncteurs et interrupteurs différentiels

Notre gamme de protection modulaire dédiée au résidentiel vous permet d'assurer la protection des personnes et des biens, tout en assurant une mise en œuvre simple et rapide.

Minuterie EGN200 dans un tableau gamma+ de Hager

Autres produits modulaires

Notre gamme de produits modulaires (contacteurs, minuteries, etc.) permet d'équiper l'habitat de façon complète, tout en profitant d'une sécurité garantie et une mise en œuvre simplifiée.

Disjoncteur de branchement dans un tableau gamma+ de Hager

Panneaux de contrôle et blocs de commande

Découvrez les panneaux de contrôles gamma+, spécialement conçus pour l'installation des disjoncteurs de branchement et du compteurs Linky. Disponibles en version bipolaires et tétrapolaire, sélectifs ou instantanés, nos disjoncteurs de branchement couvrent des calibres de 10 à 60 A, dont certains réglables pour s'adapter aux besoins de chaque installation.

Coffret de communication grade 2TV basique gamma+ de Hager

Coffrets de communication

Les coffrets de communication gamma+ assurent une infrastructure numérique fiable et parfaitement organisée pour l'ensemble du réseau multimédia du logement. Disponible en version eco ou evolué, ils permettent également l'intégration simple et rapide des accessoires dans la zone attenante.

goulottes gaine technique logement GTL, QuickFix, coffret électrique gamma+ de Hager

GTL

Découvrez la GTL gamma+ qui permet une installation rapide, propre et parfaitement structurée. Grâce au système de fixation quickfix, un simple quart de tour suffit pour fixer solidement les coffrets, panneaux de contrôle ou encore coffrets de communication sur la goulotte. Compatible avec systèmes gamma+, quickfix assure une mise en œuvre intuitive tout en apportant une finition professionnelle et durable.


 

Coffrets et protections électriques dans le tertiaire

Coffrets et protections électriques jusqu’à 630 A

 

Découvrez nos offre dédiée à la distribution électrique jusqu’à 630 A. Que ce soit pour un petit commerce, un hôtel‑restaurant ou encore une école, nos solutions vous permettent de réaliser des projets complets, fiables et économiques, avec un accompagnement sur mesure.

coffret de distribution de l'énergie tertiaire vegaD Hager

Coffrets

Découvrez l'offre de coffrets vega adaptés à vos chantiers jusqu’à 160 A. Les coffrets de distribution vega18 sont adaptés dans de nombreux cas pour les tableaux jusqu’à 125 A pour des locaux professionnels. Le coffret vegaD est spécialement conçu pour la réalisation des distributions d’énergie jusqu’à 160 A.

Armoire quadro5 de Hager installée dans une 'entreprise

Enveloppes de distribution jusqu’à 630 A

Grâce aux nombreuses possibilités d'assemblage et de composition, la gamme quadro est l'une des solutions les plus complètes pour la distribution d'énergie tertiaire.  Les coffrets et armoires quadro4 s'assemblent facilement et leur association verticale ou horizontale permet de réaliser des tableaux électriques tertiaires sur mesure, jusqu'à 630 A. La solution quadro5 est particulièrement adaptée aux installations tertiaires nécessitant un indice de protection spécifique ou élevé (IP55) jusqu’à 630 A.

03_KVS_Armoires_tertiaire_exterieur_FG_1080x720

Armoires extérieures KVS

Notre gamme d’enveloppes de distribution extérieures KVS offre une solution pour toutes les applications extérieures jusqu’à 630 A.Notre gamme d’enveloppes de distribution extérieures KVS offre une solution pour toutes les applications extérieures jusqu’à 630 A, comme l’installation de bornes de recharge ou de photovoltaïque.

version AB de la gamme des disjoncteurs boîtiers moulés h3+ de Hager

Disjoncteurs boîtier moulé h3+

La gamme d’appareillage de tête h3+ est adaptée aux installations électriques jusqu’à 1600 A. La gamme h3+ AB est une version de disjoncteurs "abonné" conçue spécialement pour les têtes d’installations à puissance surveillée. 

des protections tertiaires flexibles, câblage d'une armoire Hager

Protections modulaires tertiaires

La gamme Hager offre des protections modulaires fiables et simples à installer pour le tertiaire : interrupteurs différentiels, protections à bornes décalées ou alignées, ainsi que tous les auxiliaires nécessaires.

 

Solutions électriques pour installations jusqu’à 4 000 A

 

Que ce soit pour des centre commerciaux, des plateformes logistiques ou encore des hôpitaux, découvrez notre offre dédiée à la distribution électrique jusqu’à 4 000 A.

cellules quadro evo de Hager sur site  pour la distribution électrique des bâtiments tertiaires

Enveloppes tertiaires

Les cellules associables quadro evo sont un système de distribution d’énergie, permettant de répondre à des projets jusqu’à 4 000 A. Elle vise à simplifier la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance des tableaux électriques basse tension, tout en offrant davantage de flexibilité et de sécurité.

disjoncteur P250 LSI HMT251JR, boîtier moulé h3+ de Hager

Disjoncteurs boîtiers moulés h3+

Améliorez la performance énergétique de vos chantiers tertiaires avec la gamme de boîtiers moulés h3+. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits, conjuguée à une surveillance précise et intégrée de l’énergie pour tous les systèmes de distribution basse tension.

Homme configurant un disjoncteur ouvert hw+ à l'aide du logiciel Hager Power setup

Disjoncteurs ouverts et interrupteurs sectionneurs hw+

La gamme d’ACB hw+ vous permet de choisir parmi 3 tailles de disjoncteurs et interrupteurs sectionneurs avec différents pouvoirs de coupure et intensité nominale jusqu’à 4 000 A. Pour trouver et choisir facilement vos disjoncteurs, vous pouvez utiliser notre configurateur web hw+.


Des outils et services pour vous aider dans votre quotidien

Pour répondre aux exigences en matière de sécurité et de performances dans la distribution d’énergie, nous mettons à disposition une large gamme d’outils et de services, spécialement conçus pour vous, professionnels du résidentiel et du tertiaire. Ces solutions vous permettent d’optimiser vos installations électriques en garantissant une conformité totale aux normes, une mise en œuvre efficace et un gain de temps significatif sur l’ensemble de vos projets.

 

Hager Ready maintenant disponible sur PC, smartphone et tablette

Hager Ready

Hager Ready est l’assistant digital de vos chantiers, disponible sur PC, mobile et tablette. Il simplifie la conception, la configuration et la documentation de vos tableaux de distribution, aussi bien en résidentiel qu’en tertiaire. Grâce à cet outil, vous pouvez générer automatiquement vos tableaux électriques et en vérifier la conformité à la norme NF C 15‑100, indispensable pour garantir une distribution d’énergie sûre, performante et conforme dans les bâtiments.

Valise ouverte illustrant la boîte à outils des logiciels, app et web-app Hager pour la distribution électrique tertiaire

Boîte à outils tertiaires

Nous avons rassemblé pour vous, l’ensemble des outils et applications dédiés à la conception et à la réalisation de systèmes de distribution électrique jusqu’à 4 000 A.
Entièrement gratuits, ces outils vous permettent de gagner du temps, d’optimiser vos projets et de travailler avec une fiabilité maximale à chaque étape de vos installations


L'essentiel du comptage électrique

Dans un contexte de transition énergétique et d’augmentation des coûts de l’électricité, le lien entre la distribution d’énergie et la gestion du bâtiment devient stratégique. L’intégration de systèmes intelligents permet aujourd’hui d’optimiser les consommations, d’améliorer le confort des occupants et de réduire l’empreinte environnementale des bâtiments.

homme aux cheveux blancs qui pilote l'éclairage de son salon depuis sa chaise à bascule à l'aide de domovea de Hager sur son iPad

  • Pourquoi installer un parafoudre ?

    En France, 2 millions d’impacts de foudre frappent le sol  chaque année provoquant la mort d'une dizaine de  personnes, de milliers d’animaux et détruisant 50 000  compteurs électriques. La foudre est à l’origine d’importants  dommages. Dans cette optique, vous devez obligatoirement  installer un parafoudre à l’origine de vos installations, selon  les normes en vigueur.
    Pour trouver facilement la bonne référence de parafoudre en fonction du type d’installation et des équipements à protéger, utilisez notre configurateur.

     



Pour aller plus loin

Couple, dans la salle de pause, utilisant une colonnette pour charger le PC portable

Cheminement de câbles

Sans saillies ni travaux, acheminez l’électricité et le réseau des câbles en toute sécurité, par le sol, les murs ou le plafond. Une offre complète de plinthes, moulures et goulottes pour les besoins de l’habitat et du petit tertiaire.

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

Bornes de recharge

Nos solutions de bornes de recharge accompagnent le développement de la mobilité électrique. Fiables, évolutives et conçues pour durer, elles répondent aux exigences d’installation, de sécurité et de pilotage énergétique. 

Jeune femme assise sur un lit, vue de l'encadrement de sa porte

Appareillage mural

Interrupteurs Bluetooth, prises USB, variateurs et thermostats, prises étanches… 5 gammes d’appareillage pour équiper tous les logements en neuf comme en rénovation, et toujours avec un large choix de finitions.