Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

Borne de recharge : des solutions fiables et évolutives pour la mobilité électrique

Les solutions de bornes de recharge Hager accompagnent le développement de la mobilité électrique dans tous les environnements, résidentiels comme tertiaires. Fiables, évolutives et conçues pour durer, les bornes witty, associées à la gestion d’énergie flow, permettent de répondre aux exigences d’installation, de sécurité et de pilotage énergétique.



Des solutions de recharge adaptées à chaque projet

Nous proposons une approche globale de la recharge des véhicules électriques qui assure une gestion intelligente de l’énergie dans les bâtiments tertiaires et dans l’habitat. Grâce à des bornes adaptées aux usages réels, nos solutions s’intègrent parfaitement dans chacun de vos projets.


witty, une gamme complète de bornes de recharge

Que ce soit pour une recharge individuelle partagée, gérée ou non ; dans des parkings privés ou publics, résidentiels ou tertiaires, notre gamme de bornes recharge witty vous offre une solution complète et adaptée à tout type d’installation électrique. Coconçue avec des électriciens, notre gamme de bornes witty permet la recharge en parking privé ou public, résidentiel ou tertiaire. Disponibles en plusieurs niveaux de puissance, les bornes witty évoluent facilement pour s’adapter aux nouveaux usages, notamment en cas d’optimisation de l’autoconsommation. Elles s’intègrent facilement aux architectures électriques existantes, notamment dans le cadre d’une rénovation.

 


Femme qui charge son véhicule électrique avec une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur de sa maison

witty one

Compacte et intuitive, elle combine design et facilité d’utilisation pour une recharge efficace.

Installateur électricien qui montre à un couple le fonctionnement de la borne de recharge witty plus de Hager

witty plus

La solution de recharge adaptée à vos chantiers résidentiels et petit tertiaire. Accès sécurisé et options de supervision avancées, polyvalence et connectivité.

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

witty pro

Votre solution pour les parkings privés et collectifs. Conçue pour une exploitation durable.

Sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager, un homme paie la charge de son véhicule électrique.

witty park 2

Dédiée aux parkings tertiaires où plusieurs points de charge sont nécessaires.

appareillage mural cubyko de Hager, prise witty dans un sous-sol aux murs blancs

witty prise

La solution habitat économique pour des besoins de recharge limités (vélo, voiture avec petit trajet quotidien, etc.).


Pilotez la performance énergétique de vos bornes

L’intégration d’une ou plusieurs bornes de recharge dans votre installation peut occasionner une surconsommation énergétique. Optimisez au mieux cette évolution grâce à nos deux gestionnaires.


 

Application Hager flow pour borne de recharge witty

flow, optimiser l’autoconsommation

Le gestionnaire flow ajuste les flux d’énergie en fonction des sources disponibles. Capable de piloter jusqu’à 8 bornes de recharge, il peut aussi agir sur d’autres charges du bâtiment (ballon d’eau chaude, climatisation, etc.).

Le gestionnaire witty LLM de Hager est l'interface web pour l’exploitation optimisée des parcs de bornes de recharge implantées sur des parkings tertiaires.

Gestionnaire d’énergie witty (LLM), piloter la performance de votre parc de bornes de recharge

Tirez le meilleur rendement de votre parc de borne de recharge avec le gestionnaire d'énergie : paramétrage des bornes, gestion des droits et des accès, gestion
de la puissance disponible en fonction de la stratégie énergétique adoptée (statique ou dynamique).



Notre accompagnement pour l’installation d’une borne de recharge

L’installation d’une borne de recharge s’inscrit dans un cadre réglementaire et technique précis. Pour garantir un niveau essentiel de conformité, elle doit être installée par un installateur certifié. Jour après jour, nous accompagnons les professionnels et les porteurs de projet : vous pouvez ainsi sécuriser les projets de recharge, anticiper leur évolutivité et favoriser une intégration maîtrisée dans l’installation électrique. À chaque étape, nous mettons à disposition des ressources et outils dédiés.



Des outils pour vos installations

Pour fluidifier les différentes étapes de l’installation de bornes de recharge, découvrez tous les outils Hager à votre disposition.

Configurateur witty de Hager

Le configurateur witty

Pensé pour vous aider à prendre les bonnes décisions, cet outil est un gain de temps précieux pour vos chantiers. En quelques étapes, obtenez la liste des références, accessoires et protections adaptés.

Application utilisateur final Hager Witty

L’application Hager Charge

Dédiée aux utilisateurs et aux installateurs de bornes de recharge, notre application permet une prise en main simple et intuitive et facilite l'accès à leurs informations de recharge.

page web help.hager dans la rubrique d'aide à l'installation des bornes de recharge ouverte sur un smartphone

Foire au questions IRVE

Accédez à une FAQ regroupant les réponses aux questions les plus fréquentes posées à notre centre d'expertise technique. Découvrez également nos guides d'installation simples et rapides pour vos bornes sur notre chaîne YouTube.


Nos réalisations emblématiques

Hager fournit des solutions électriques performantes face aux défis énergétiques futurs. En partenariat avec notre réseau, nous innovons dans la mobilité électrique, la gestion intelligente des bâtiments et l'efficacité énergétique, contribuant ainsi à un quotidien plus sûr et plus agréable.

Vue extérieure de la concession Mercedes de Metz

Un expert Hager à votre disposition

Un nouveau projet en tête ? Un besoin spécifique ? Une question par rapport à nos produits ? De la planification jusqu’à la livraison finale, nos experts sont à votre disposition et prêts à identifier les solutions qui répondent le mieux à vos besoins.


Pour aller plus loin

Couple, dans la salle de pause, utilisant une colonnette pour charger le PC portable

Cheminement de câbles

Sans saillies ni travaux, acheminez l’électricité et le réseau des câbles en toute sécurité, par le sol, les murs ou le plafond. Une offre complète de plinthes, moulures et goulottes pour les besoins de l’habitat et du petit tertiaire.

homme aux cheveux blancs qui pilote l'éclairage de son salon depuis sa chaise à bascule à l'aide de domovea de Hager sur son iPad

Gestion du bâtiment

Sans compromis sur la sécurité ou la performance, et en totale conformité avec la réglementation, nos solutions de gestion de l’énergie permettent de mesurer, identifier et exposer votre consommation.

homme appuyant sur un bouton de l’ACB hw+ de Hager

Distribution d’énergie

Plus d’un français sur trois est équipé d’un coffret de distribution Hager. Des solutions fiables et faciles à installer avec notre offre complète de disjoncteurs, interrupteurs différentiels, contacteurs, etc.