Borne connectée résidentielle et petit tertiaire

witty plus est la solution de recharge intelligente conçue pour vos chantiers résidentiels ou petits tertiaires.


Borne de recharge witty plus

Communicante (OCPP et TIC) et compatible avec les installations photovoltaïques, elle s'intègre facilement aux systèmes énergétiques intelligents pour une gestion optimisée et performante de l'énergie.

Désormais compatible avec la norme ISO 15118, la borne witty plus intègre de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des installateurs.

Installateur électricien qui montre à un couple le fonctionnement de la borne de recharge witty plus de Hager

witty plus en détail

zéro un, Hager Indicateur d'état

zéro deux, Hager Capteur RFID

zéro trois, Hager Prise T2S avec volet intégré

zéro quatre, Hager Compteur MID intégré

zéro cinq, Hager Carte électronique communicante

 

 

Description détaillée de la borne de recharge witty plus de Hager

Les points forts de la borne de recharge witty plus

Compteurs MID intégrés

Les compteurs MID permettent la facturation des recharges avec les différents opérateurs de mobilité.

Borne communicante OCPP

La borne est communicante avec les opérateurs de mobilité pour la facturation de la recharge.

Accès libre ou sécurisé

L’activation de la recharge peut être contrôlée via une identification par badge RFID ou directement depuis l’application Hager Charge (en Bluetooth).

Solide et durable

IP55, IK10 et résistante aux U.V., la borne witty plus résiste à toutes les conditions d’installation, en intérieur ou en extérieur, sur pied ou au mur.

Mise en service et configuration connectées

Avec l’application Hager Charge, gratuite et disponible pour les appareils iOS et Android, paramétrez simplement toutes les fonctionnalités de witty plus.

Installation durable et raisonnée

Un défaut ? Une envie d’optimisation ?
Pas besoin de changer toute l’installation existante, les pièces détachées sont disponibles en distribution.



Video thumbnail play

witty plus

La borne de recharge qui en fait plus pour vos projets.


witty plus, facile à paramétrer, simple à piloter

Application Hager Charge pour bornes de recharge witty one et witty plus

Hager Charge

L'application pour configurer, diagnostiquer et piloter (en local ou à distance) witty plus.

Application Hager flow pour borne de recharge witty

Hager flow

La solution pour optimiser l'utilisation de l'énergie solaire et piloter le fonctionnement de 8 bornes de recharge witty plus.



Complétez votre witty plus

Pieds de fixation simple (XVA130) et double (XVA135) pour bornes witty

Pieds de fixation

Positionnez witty plus au plus proche de(s) véhicule(s) électrique(s) à recharger avec le pied de fixation.
Disponible en version simple ou double.

XEM470 gestionnaire de puissance photovoltaïque pour borne de recharge witty de Hager

Gestionnaire d'énergie flow

La solution pour utiliser intelligemment l'énergie produite par des panneaux solaires ; permet de piloter jusqu'à 8 bornes de recharge witty plus.




Assistance à la mise en service de witty plus

Face à l’évolution technologique des bornes de recharge, nous avons pensé un service calibré pour les installateurs.
Grâce à l’assistance à la mise en service IRVE, bénéficiez d'un coach pendant toutes les étapes de vos chantiers.

L’objectif est de sécuriser vos délais et la satisfaction client.

 

Je veux en savoir plus → 

Un électricien installe une borne de recharge witty park 2 de Hager sur un parking.

Il y a forcément une witty pour chacun de vos chantiers

Femme qui charge son véhicule électrique avec une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur de sa maison

Maisons individuelles

witty one combine design et facilité d’utilisation pour une recharge simple et efficace.

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

Parkings collectifs privés

Pour équiper vos projets de parkings privés et collectifs en résidentiel ou petit tertiaire, witty pro est la solution pour une gestion optimisée et performante de l'énergie.

Sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager, un homme paie la charge de son véhicule électrique.

Parkings privé et public

Idéale pour la recharge collective privée ou publique, witty park 2 s’associe au gestionnaire witty pour une gestion optimisée de l’énergie.