Plateforme logistique avec camion blanc en cours de chargement

Solutions électriques pour plateformes logistiques

Optimisez la performance énergétique de vos installations électriques.


Les plateformes logistiques s’appuient sur une infrastructure électrique fiable pour garantir le fonctionnement du froid, des convoyeurs, des zones automatisées ou encore des systèmes de supervision. Pour rester performants, ces sites doivent répondre à trois enjeux structurants : assurer la continuité énergétique, optimiser les coûts d’exploitation et intégrer progressivement les nouveaux usages électriques liés à la décarbonation des opérations.

Dans un contexte où la moindre perturbation peut affecter la chaîne logistique et l’activité commerciale, anticiper et piloter l’énergie devient un impératif opérationnel.


Les enjeux énergétiques des plateformes logistiques

Installation électrique dans une chambre froide industrielle

Continuité énergétique : maintenir la disponibilité des usages critiques

Avec l’augmentation des volumes, l’automatisation des process et la montée en puissance du froid, les plateformes logistiques dépendent plus que jamais d’une énergie stable et continue. Elles concentrent des usages critiques — froid industriel, convoyage, systèmes informatiques, supervision, éclairage — dont l’arrêt impacte immédiatement la chaîne logistique. La moindre coupure peut entraîner des pertes de marchandises, une désorganisation des flux ou des risques sanitaires et contractuels.

armoire quadro evo équipée, installation dimensionnée pour plateforme logistique

Rentabilité d’exploitation - Maîtriser les coûts et l’efficacité énergétique du site

Dans un contexte où les plateformes doivent absorber plus de flux tout en contenant leurs coûts, la rentabilité énergétique devient un levier stratégique. Les installations doivent être rigoureusement dimensionnées, fiables et capables d’accompagner l’évolution des usages : automatisation, froid performant, zones mécanisées, supervision avancée.
Les exploitants recherchent des solutions permettant de réduire les coûts d’exploitation, d'améliorer l’efficacité énergétique et d’éviter les arrêts non planifiés.
L’objectif est d’investir de manière pertinente dans des solutions évolutives et durables, qui sécurisent la performance opérationnelle sur le long terme.

Camion électrique en cours de recharge sur une borne

Décarbonation et électrification - Intégrer de nouveaux usages sans fragiliser l’exploitation

Les plateformes logistiques évoluent vers des modèles plus durables, portés par l’électrification des usages et la pression réglementaire liée au climat.

Elles doivent accompagner l’électrification des flottes, l’évolution énergétique des engins de manutention et la réduction progressive des usages fossiles sur site. Ces transformations nécessitent une adaptation de l’infrastructure électrique, capable d’intégrer de nouveaux usages — IRVE, froid optimisé, photovoltaïque, automatisation — sans compromettre la capacité du site à fonctionner en continu.

La décarbonation devient ainsi un enjeu complémentaire de la continuité énergétique et de la maîtrise des coûts, en cohérence avec les trajectoires du secteur logistique.


Les solutions adaptées aux plateformes logistiques

homme appuyant sur un bouton de l’ACB hw+ de Hager

Distribution d’énergie - Sécuriser l’alimentation électrique des plateformes logistiques

Dans les plateformes logistiques, la distribution électrique doit garantir une alimentation sûre et continue des usages critiques.

Nos architectures d’infrastructure (tableaux principaux et divisionnaires, protections sélectives, redondances intelligentes, segmentation des circuits sensibles) sont conçues pour l’exploitation 24/7 : elles améliorent la résilience, facilitent la maintenance et sécurisent la continuité même en situation dégradée.

Résultat : une performance énergétique de haut niveau, une installation évolutive et une mise en œuvre simplifiée pour accompagner la croissance des flux sans compromettre l’activité.

Installation agardio.manager, mise en service compteur énergie Hager, logiciel agardio.manager

Gestion du bâtiment - Mesurer, piloter et optimiser les consommations

Pour maîtriser les coûts dans un environnement à flux tendus, la gestion de l’énergie (comptage par usages, supervision GTB/BACS, EMS) permet de mesurer, analyser et exposer les consommations au bon niveau : froid, convoyage, CVC, éclairage, process.

Nos solutions de surveillance en continu détectent les dérives, déclenchent des alertes et permettent d’ajuster automatiquement les paramètres (plages horaires, consignes, priorités) sans compromis sur la sécurité ni la disponibilité.

À la clé : réduction des coûts d’exploitation, amélioration de l’efficacité énergétique et décisions fondées sur des données fiables, pour des investissements justifiés, mesurables et durables.

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

Mobilité électrique (IRVE) - Déployer et sécuriser l’infrastructure de recharge des flottes

L’électrification des flottes et des engins impose aux plateformes logistiques d’offrir une infrastructure IRVE fiable et maîtrisée. Nous mettons à disposition des bornes de recharge adaptées aux usages tertiaires, capables de s’intégrer aux infrastructures neuves et existantes tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de robustesse.

Nos solutions globales alliant bornes de recharge, gestionnaire d'énergie et protections électriques permettent de piloter la puissance disponible, de prioriser les recharges selon les besoins opérationnels et d’éviter les surcharges qui pourraient fragiliser l’exploitation. L’ensemble s’inscrit dans une approche globale, combinant continuité d’exploitation, maîtrise des coûts et accompagnement vers la décarbonation.



Services et outils

Femme utilisant le logiciel Hagercad de Hager

Hagercad

Logiciel de conception électrique, Hagercad simplifie la planification et la documentation de vos installations. Conçu pour vos projets tertiaires, il vous permet de concevoir et de chiffrer vos tableaux de distribution jusqu'à 4000 A.

Logiciel calcul de réseau, hagercad.net, logiciel hager

Hagercad net

Réalisez vos notes de calculs pour toutes vos installations électriques basse tension.

Bureau d'etude, hommes qui étudient un plan

Outils d'aide à la prescription

Accédez à nos documents pour réaliser vos cahiers des charges, dossiers techniques ou environnementaux.

homme au bureau devant PC utilisant hagercad.T, logiciel qui exporte la modelisation des donnees du batiment (BIM)

Bibliothèque d'objets BIM

En utilisant la modélisation des informations du bâtiment (BIM), vous pouvez réaliser vos projets plus rapidement, plus efficacement et avec soin.

Téléchargez gratuitement les objets BIM dont vous avez besoin.



Cadre réglementaire : obligations et leviers pour concevoir des plateformes performantes

Dans les plateformes logistiques, la conception électrique doit conjuguer exigences réglementaires et optimisation énergétique. Entre normes, obligations et dispositifs de financement, le cadre légal oriente directement la sécurité, la fiabilité et la performance durable des installations.

Bureaux d'un bâtiment tertiaire, decret tertiaire

Décret Tertiaire : mesurer, suivre et réduire la consommation énergétique

Le Décret Tertiaire impose aux plateformes logistiques de mesurer, suivre et réduire leurs consommations d’énergie sur le long terme.
La démarche repose sur :
• la collecte précise des données,
• la définition d’objectifs adaptés,
• des plans d’action ciblés pour optimiser l’exploitation.

Par exemple les entrepôts frigorifiques, soumis à des seuils en valeur absolue par arrêté du 24 novembre 2020, nécessitent un suivi granulaire par usage.

Avec un comptage précis et un pilotage fiable, les exploitants réduisent leurs coûts, améliorent la performance énergétique du site et répondent aux obligations OPERAT.


Camions stationnés devant plateforme logistique équipée de panneaux photovoltaïques

Obligations Photovoltaïques : intégrer et optimiser la production d’énergie solaire

Les lois Énergie‑Climat, Climat & Résilience et la loi APER rendent le photovoltaïque obligatoire sur de nombreux bâtiments logistiques.
Les parkings de plus de 1 500 m² doivent aussi intégrer des ombrières photovoltaïques ou végétalisées.

Cela implique :
• une architecture électrique adaptée,
• une intégration cohérente avec la distribution, les protections et le comptage,
• un pilotage multi‑énergies pour maximiser l’autoconsommation.

Intégrer les ENR dès la conception assure une installation performante et conforme.


Des voitures sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager.

Loi LOM : anticiper et organiser la recharge électrique des flottes

La loi LOM impose le pré‑équipement des parkings et l’installation de bornes de recharge pour les bâtiments non résidentiels neufs ou rénovés. Dans les plateformes logistiques, ces obligations s’ajoutent à l’électrification croissante des flottes de livraison, VULs et poids lourds.

L’intégration des IRVE nécessite :
• une analyse de puissance,
• une gestion intelligente des priorités de charge,
• un pilotage énergétique global,
• une continuité d’exploitation même en charge intensive.

Anticiper ces besoins permet de maîtriser les investissements et d’accompagner la transition vers des flottes bas carbone.


Camion en cours de recharge sur une borne électrique

Les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) accompagnent la transition énergétique des plateformes logistiques en finançant les actions à plus fort impact

Deux dispositifs sont particulièrement pertinents :
• Advenir, dédié au déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), permet de réduire significativement le coût d’installation des bornes, tant pour les flottes internes que pour les véhicules utilitaires,
• 
E‑Trans, quant à lui, soutient l’accélération des nouvelles immatriculations de poids lourds électriques.

Ces programmes facilitent le lancement de projets d’électrification et d’amélioration de la performance énergétique, tout en garantissant un reste à charge maîtrisé.


Découvez des réalisations emblématiques

Découvrez une sélection de chantiers emblématiques illustrant notre savoir-faire en projets résidentiels et tertiaires. Chaque réalisation répond à des enjeux spécifiques de budgets, de plannings et de performances, et témoigne de notre engagement à vous accompagner durablement dans vos défis.


Vous êtes bureau d’études ou installateur ?

Nos équipes vous accompagnent dans la conception, le dimensionnement et la sécurisation des installations électriques pour plateformes logistiques.


Découvrez aussi nos solutions électriques pour commerce et retail


Nous répondons à vos questions

  • Comment garantir la continuité de la chaîne du froid en cas de coupure électrique ?

    La continuité de la chaîne du froid repose avant tout sur une conception rigoureuse de l’architecture électrique. Les installations doivent permettre de sécuriser l’alimentation des équipements critiques (groupes frigorifiques, automatismes, systèmes de supervision) afin de limiter tout risque de rupture d’exploitation.

     

  • Comment dimensionner une installation pour une plateforme évolutive ?

    La continuité d’une plateforme logistique est, par nature, appelée à évoluer. Le dimensionnement initial doit donc anticiper ces évolutions sans surdimensionner inutilement.
    Les solutions de distribution Hager sont conçues pour accompagner cette évolutivité, en offrant une grande flexibilité d’intégration tout en garantissant la conformité et la sécurité des installations sur le long terme.

     

  • Quels leviers pour réduire la consommation énergétique sans surinvestir ?

    La réduction des consommations énergétiques passe avant tout par une meilleure connaissance des usages. Avant d’engager des investissements lourds, il faut d'abord identifier précisément les postes les plus énergivores et les marges d’optimisation existantes. Les principaux leviers reposent sur :
    • la mise en place de solutions de comptage énergétique, pour mesurer les consommations par usage ou par zone,
    • le pilotage des équipements afin d’adapter les consommations aux besoins réels d’exploitation,
    • l’optimisation ciblée de certains usages.

     

  • Comment une plateforme logistique peut-elle intégrer les bornes de recharge électrique dans son infrastructure ?

    L'intégration des IRVE dans une plateforme logistique doit s'inscrire dans une vision globale de l'installation électrique. L'idée est de combiner tout à la fois la performance, la sécurité et l'évolutivité. Comment faire ? En anticipant les besoins en recharge des flottes logistiques, dans l'optique de maîtriser les coûts et de simplifier la transition vers la mobilité électrique.

     


Explorez d'autres solutions

Maison individuelle entre chiens et loups

Logement individuel

Vue d'un petit quartier de logements collectifs

Logement collectif

vue d'une résidence en immobilier géré

Immobilier géré

escalator dans un centre commercial coloré

Commerce et retail

Gros plan sur une prise de recharge branchée sur un véhicule électrique blanc

IRVE et mobilité électrique