Prise de recharge renforcée witty


À quoi sert la prise renforcée witty ?

Votre client souhaite installer une solution de recharge à domicile pour sa voiture électrique ? 

Une prise renforcée witty est peut-être la solution la plus adaptée à son usage. En effet, si votre client a peu d’espace pour son installation et utilise son véhicule pour des trajets courts et réguliers, la charge lente (mode 2) répond à son besoin.
Appartenant à la gamme cubyko, la prise renforcée witty est étanche IP55.

 

Je trouve mes produits

Prise renforcée witty pour brancher votre vélo ou scooter électrique

Recharge avec une prise witty
comment ça marche ?

 

Une recharge plus rapide et sécurisée que sur une prise classique

Conçue spécialement pour la recharge des véhicules électriques, la prise witty permet de recharger jusqu’à deux fois plus rapidement qu’une prise 2P+T classique (8 A) et délivre une puissance maximum sécurisée de 3,7 kW soit 16 A.

 

Une recharge en libre accès avec option contrôle d’accès

La prise witty donne une autorisation de charge en accès libre, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite ni clé ni badge pour recharger. Pour les installations en extérieur, elle peut être installée avec un contrôle d’accès pour les places de parkings communes ou les garages ouverts.

 

Une recharge intelligente et économique

Combinée à une horloge communicante, la prise witty est accessible avec une activation de la charge sur des plages horaires fixes. Idéale dans le cas où votre client bénéficie d’un tarif heures creuses/heures pleines.

 

Une recharge "verte" avec des panneaux solaires

Installée avec un délesteur en complément de l’horloge communicante, la prise witty permet d’activer une autorisation de charge depuis les panneaux photovoltaïques de votre client (selon la puissance disponible).

 



E-mobilité,
redonner du bleu à notre planète

Le monde change, votre métier aussi

 

Parce que la préservation de notre environnement est devenue une priorité, les modes de transport évoluent. Moins polluants, plus compacts et moins chers à l’usage qu’un véhicule thermique traditionnel, les véhicules électriques sillonnent de plus en plus nos rues.

Mais comment fonctionnent-ils ? Sont-ils vraiment plus écologiques ? Dans un monde en pleine transition, nous vous accompagnons aussi à comprendre les nouvelles technologies et innovations ainsi que leur impact sur notre environnement.



Caractéristiques techniques

 
Prise witty de Hager pour les trottinettes, vélos, scooters et autos, trottinette branchée dans un garage, vue de l'intérieur sur le portail

Prise étanche et sécurisée

Grâce à son IP55, la prise renforcée witty résiste aux poussières et à l’eau. Sécurisée par un capot, elle peut donc être sereinement installée dans un garage ou sur une place de parking en extérieur.

 

appareillage mural cubyko de Hager, prise witty dans un sous-sol aux murs blancs

Prise 2P+T résistante aux chocs

Selon l’esthétique souhaitée et l’endroit choisi, la prise renforcée witty s’installe en version saillie et encastrée. Avec sa protection renforcée (IK07 ou IK08*), cubyko résiste aux chocs mécaniques.

*Selon les références.

 

Prise witty de Hager pour les trottinettes, vélos, scooters et autos, parc de vélos électriques branchés sur un parking d'entreprise en extérieur sous auvent

Compatible tout véhicule avec câble et chargement en mode 2

La prise renforcée witty recharge la voiture électrique, le scooter électrique, le vélo électrique ou encore la trottinette électrique de vos clients.

 

Prise witty de Hager, recharge de véhicule électrique à domicile

Puissance 3,7 kW pour une charge lente

Votre client recharge la nuit et parcourt peu de distances pour ses trajets quotidiens ? La prise witty est une solution économique et pratique qui lui permet de recharger entre 10 et 21 km par heure (base Renault Zoé/Peugeot e-208).

 


Besoin d’une solution de recharge
plus puissante ?

Découvrez également nos bornes de recharge pour le résidentiel

 

Simple à installer et évolutive, la solution de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables witty est là pour vous aider à répondre aux besoins de vos clients.

 

Je découvre les bornes witty

2 femmes discutent sur le perron d'une maison en briques rouges pendant qu'un véhicules gris clair est en charge sur une borne de recharge witty start de Hager fixée sur le mur de côté

Normes IRVE
comprendre le contexte normatif de la e-mobilité

Découvrez des contenus dédiés à la mobilité électrique pour comprendre quelles sont les qualifications nécessaires pour l’installation de bornes de recharge, mais aussi comment obtenir une subvention ou quelles règles suivre pour vos installations bornes de recharge.

• Quelles sont les qualifications nécessaires pour l'installation des bornes de charge ?
• Comment obtenir une subvention ?
• Quelles sont les règles d'installation suivant les types de projets ?

Support technique
100 % dédié

Choix de la borne, étude technique, aide à la mise en œuvre... Réussissez vos installations witty et trouvez les bonnes réponses pour votre projet d'installation de bornes de charge avec l'aide de notre équipe assistance technique.