Le business des bornes de charge n'attend plus que vous !
Le marché de la e-mobilité, ce sont plus de 219 000 véhicules électriques vendus rien qu’en 2022 !
C’est pourquoi votre métier évolue. Passer son business en mode e-mobilité, c’est une évidence !
2022 et la e-mobilité
en quelques chiffres
Installation borne de recharge
maison individuelle
Pour les particuliers, propriétaires ou locataires, la borne de charge permet de recharger son véhicule à domicile à moindre coût et en toute sérénité.
Dans le garage ou en extérieur, la borne witty évolutive s’installe facilement au mur, sur pied ou sur socle. Elle permet de charger son véhicule en 7 kW et jusqu’à 22 kW.
Son atout : connectée à l’application Hager witty, votre client peut piloter ses recharges à distance et estimer ses consommations en temps réel.

Installation borne de recharge
parking copropriété
Dans les résidences ou pour les immeubles, la solution de bornes de charge witty est également disponible en mode privatif ou en charge partagée.
• Avec clé, la borne se verrouille en dehors des temps de charge pour éviter aux autres habitants de l’utiliser.
• Avec badge, l’habitant scanne son badge pour s’identifier et connecte son véhicule et le recharger.
Son atout : sur pied, il est possible de mettre deux bornes dos à dos pour optimiser les espaces et permettre la charge de deux véhicules en simultané.

Borne de recharge intelligente
pour les commerces de proximité ou parkings privés
Votre client est un professionnel ou une collectivité ? Il souhaite permettre à ses clients ou employés de se recharger sur le parking ?
Le gestionnaire witty park gère la puissance d'un ensemble de bornes de charge.
Son atout : disponible en gestion de puissance dynamique ou statique, il permet de s'assurer que la puissance dédiée aux bornes de charge ne dépasse pas la puissance souscrite.

witty, votre alliée borne de charge
sur tous vos chantiers
Le saviez-vous ?
Formations installation borne de charge
Pour installer des solutions de charge supérieures à 3,7 kW, vous êtes titulaire d’une certification IRVE. Renseignez-vous sur les formations e-mobilité conçues pour développer vos compétences et votre business.
Plus qu’une borne,
une witty
En route vers la mobilité verte ! Découvrez notre offre complète de borne de charges, accessoires et câbles pour vos clients propriétaires de véhicules électriques.