Gérer la demande d’énergie des parcs de bornes de recharge

Le fort développement des véhicules électriques implique nécessairement une plus forte demande d’énergie pour charger tous ces nouveaux véhicules.

Comment faire pour que cette nouvelle source de consommation ne se transforme en surconsommation ; notamment dès que plusieurs bornes de charge sont utilisées en même temps sur un même site ?

 

Gestionnaire witty de Hager, une solution pour optimiser les performances des parcs de bornes de charge de vos clients

Gérer oui,
mais gérer quoi ?

Pour une maitrise totale de la consommation énergétique de son parc de bornes de charge, le gestionnaire du bâtiment tertiaire doit prendre en compte plusieurs paramètres :

 

• l’infrastructure électrique : le type d’abonnement électrique, la puissance maximale disponible, la consommation de son bâtiment…, 
• le parc de bornes : le nombre, la puissance maximale délivrée, les bornes en défaut, les charges en cours, les sessions de charge, la disponibilité des bornes etc.,
• les véhicules à charger : le nombre (à demeure et les temporaires), le type (berline, utilitaire…), la puissance de charge autorisée, le temps de charge, les priorités de charge.

 



Et comment ?

Au vu de ce cahier des charges, on comprend bien la complexité de la tâche ! L’ajout d’un gestionnaire de parc de bornes apportera à la fois une facilité dans la gestion quotidienne du parc et la capacité d’optimiser la consommation d’énergie en fonction de la demande.

 

Exemple d’interface de supervision du gestionnaire witty park de Hager

 

 

Exemples d’interface de supervision du gestionnaire witty park

 


Gestion statique
ou dynamique

L’intégration d’un gestionnaire pour piloter le parc de bornes permet d’harmoniser le demande d’énergie délivrée par les bornes avec les besoins du reste du bâtiment ou du site. En effet, le gestionnaire tiendra compte de la consommation totale pour ajuster l’énergie disponible pour alimenter le parc de bornes et ainsi ne pas dépasser la puissance souscrite.
On parle alors de gestion dynamique en comparaison à une gestion statique qui réserve une partie de la puissance à l’usage exclusif du parc de bornes.

 
illustration de gestion dynamique versus statique pour un parc de bornes de charge

illustration de gestion dynamique versus statique pour un parc de bornes de charge

 

 

La gestion dynamique autorise à déployer un parc de bornes sans souscrire une puissance supérieure (à condition d'avoir un minimum de puissance disponible pour assurer une charge minimale).

 


Optimisez facilement
la gestion de votre parc de bornes

Le gestionnaire d’énergie Hager witty est votre solution pour l’exploitation optimisée de votre parc de bornes de recharge :

 

• 2 versions : gestion locale ou opérée par un CPO,
• jusqu’à 20 points de charge (par gestionnaire),
• gestion de puissance Dynamique et Statique,
• gestion des badges et des priorités de charge,
• gestion des paramètres des bornes de charge,
• suivi de la consommation.

 

Je veux en savoir plus

Infographie présentant les atouts du gestionnaire d'énergie witty de Hager, gestion de la puissance, des badges, des priorités de charge, suivi de la consommation et export des données

Montez en compétences
avec Hager explore

Une offre de formations certifiantes sur mesure pour répondre aux exigences de la norme et vous permettre d'installer des bornes de recharge toutes marques confondues.



Hager vous accompagne pour comprendre
le contexte normatif

- Quelles sont les qualifications nécessaires pour l'installation des bornes de charge ?
- Comment obtenir une subvention ?
- Quelles sont les règles d'installation suivant les types de projets ?

 



Support technique
100% dédié

Choix de la borne, étude technique, aide à la mise en œuvre...

Réussissez vos installations witty et trouvez les bonnes réponses pour votre projet d'installation de bornes de charge avec l'aide de notre équipe d'assistance technique.