Gestionnaire d'énergie 
witty

Pour l’exploitation optimisée des parcs de bornes de recharge implantées sur des parkings tertiaires. 

 

 

Sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager, un couple optimise la performance énergétique du parc de bornes de recharge via un ordinateur.

Pourquoi choisir le gestionnaire d'énergie 
Hager witty ?

• Gestion locale ou par CPO,
• jusqu’à 40 points de charge par gestionnaire witty (pour la version connectée),
• installation sur rail DIN,
• configuration via page web,
• compteur intégré.

 

Infographie présentant les atouts du gestionnaire d'énergie witty de Hager, gestion de la puissance, des badges, des priorités de charge, suivi de la consommation et export des données

Les points forts 
du gestionnaire d'énergie witty

Convivial et intuitif

Visualisez immédiatement les données importantes grâce à une interface utilisateur conviviale qui facilite la compréhension des informations.

 

Gestion intelligente de l’énergie

En fonction de la stratégie énergétique choisie, le gestionnaire witty adapte la consommation pour ne pas dépasser la puissance souscrite.

 

Suivi en temps réel

Bénéficiez d’une information détaillée et en temps réel sur la consommation énergétique de votre parc de borne ainsi que les sessions de charge par point de charge ou par utilisateur (via les badges).

 

Compatible opérateurs de mobilité

La version communicante du gestionnaire witty park rend éligible les parcs de bornes à des services d’opérateurs de mobilité (CPO).

 

Un produit d’électricien

Grâce à son format modulaire, le gestionnaire witty trouve sa place sur rail DIN directement dans le tableau.

 

Compteur intégré

Les données de consommations énergétiques sont enregistrées par mesure directe jusqu’à 63 A et via l’installation d’un TC au-delà.

 


Quelle stratégie énergétique
pour votre parc de bornes ?

Statique ou dynamique, choisissez la meilleure option en fonction de vos besoins et évitez toute surprise budgétaire liée à une surconsommation énergétique avec le gestionnaire witty.


À la découverte 
du gestionnaire witty

Camille, notre expert produit, vous présente les principaux avantages et fonctionnalités pour la configuration et l’utilisation du gestionnaire d’énergie witty.

 


Simple à configurer, 
facile à utiliser

 

Le gestionnaire witty de Hager est l'interface web pour l’exploitation optimisée des parcs de bornes de recharge implantées sur des parkings tertiaires.

Configuration

Configurez, en un tour de main, les différentes fonctionnalités de votre gestionnaire witty grâce à une interface web simple. Pour votre confort, elle s’adapte à l’appareil que vous utilisez pour la configuration (PC, tablette, smartphone).

Le gestionnaire witty LLM de Hager est l'interface web pour l’exploitation optimisée des parcs de bornes de recharge implantées sur des parkings tertiaires.

Utilisation

L’interface web réservée à l’utilisateur lui permet de visualiser, en temps réel, toutes les informations essentielles à la bonne gestion du parc de bornes de recharge.



Une gamme complète 
pour le partage d’énergie sur parkings privés et publics

Superficie, nombre de places à équiper, fréquentation, accessibilité souhaitée,
opérabilité, équipements disponibles ou à venir (ombrières etc.) ; chaque parking présente des caractéristiques bien différentes.
Dans la gamme witty, vous trouverez, à coup sûr, la solution adaptée à vos projets en fonction de vos besoins.

 

Des voitures sur un parking privé doté de bornes de recharge witty pro de Hager

witty pro - 1 point de charge

Connectée et simple à mettre en œuvre : des fonctions étendues de pilotage de la recharge pour une gestion optimisée et performante de l’énergie en parking privé.

• 1 X 22 kW,

• compteur MID intégré,

• compatible services CPO,

• évolutive.

 

Je découvre witty pro

Des voitures sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager.

witty park 2 - 2 points de charge

Idéale pour la recharge collective privée ou publique, elle s’associe au gestionnaire witty pour une gestion optimisée de l’énergie.

• 2 X 22 kW,

• écran de 8 pouces,

• compteurs MID intégrés,

• connectivité avancée,

• compatible services CPO.

 

Je découvre witty park 2



Documentation
borne de recharge witty


Support technique
100 % dédié

Choix de la borne, étude technique, aide à la mise en œuvre... Réussissez vos installations witty et trouvez les bonnes réponses pour votre projet d'installation de bornes de charge avec l'aide de notre équipe assistance technique.



Les actualités de la e-mobilité,
toutes les nouveautés witty

Contexte normatif, nouveautés produits, tutoriels et partenariats.... Informez-vous sur les dernières nouveautés de votre gamme witty.

 



Devenez expert de l'IRVE avec
les formations Hager explore

Une offre de formations certifiantes sur mesure pour répondre aux exigences de la norme et vous permettre d'installer des bornes de recharge toutes marques confondues.