Jeune femme assise sur un lit, vue de l'encadrement de sa porte

Appareillage mural pour le tertiaire et le résidentiel

Les solutions d’appareillage mural Hager couvrent l’ensemble des besoins en prises, interrupteurs et commandes électriques, pour les projets tertiaires comme résidentiels.


Fiables, modulaires et durables dans le temps, nos prises et interrupteurs s’intègrent facilement à tous les environnements, en neuf comme en rénovation. Hager propose une large gamme d’appareillages fonctionnels au design soigné, conçus pour s’adapter à chaque intérieur et chaque spécificités d'installation.


Une offre complète d’appareillage mural

L’offre Hager associe des produits robustes et évolutifs, des finitions adaptées à chaque environnement, ainsi que des services et outils pensés pour faciliter la conception, l’installation et l’exploitation des bâtiments. Découvrez dès maintenant nos 5 gammes.


Moodboard appareillage mural gallery de Hager, interrupteur sur plaque ardoise WXP7002, interrupteur et plaque sable WXP1302 et interrupteur pure sur plaque placage bois WXP3502

gallery

Avec un design épuré et actuel, gallery donne de nombreuses possibilités pour vos projets résidentiels et tertiaires.

 

Appareillage mural essensya anthracite de Hager sur un mur gris foncé laissant apparaitre une cuisine en arrière plan dans les tons gris sombre et cuivre

essensya

L'essentiel des fonctionnalités pour un maximum de confort à la maison.


appareillage mural 1930 de Hager, finitions porcelaine de Rosenthal© alba, fonction interrupteur

1930

Une collection sophistiquée, pour des intérieurs élégants et atypiques.


appareillage mural cubyko de Hager, boîte simple grise prise 2P+T associable Gris IP55 sur façade extérieure béton

cubyko

La gamme étanche, fiable et sécurisée parfaite pour vos extérieurs.


Chambre d'enfant équipée de goulotte et d'interrupteurs ateha de Hager.

ateha

S'intégrant avec discrétion dans la moulure ATA, la gamme ateha est la meilleure option pour des projets de rénovation en toute simplicité.


gallery, le contemporain fonctionnel

 

La gamme gallery est l'alliée idéale pour des chantiers sur mesure, où aucun détail n'est laissé au hasard. Pour des bureaux, hôtels ou maisons individuelles, la gamme offre une multitude de possibilités. Passez du mode va-et-vient au bouton-poussoir d’un coup de tournevis, grâce au système breveté par Hager. Vos clients ont le choix entre des finitions peintes, en fine matière ou en matière plus massive avec une large possibilité de fonctionnalités différentes. Vous serez aussi séduit par sa simplicité d'installation, quelles que soient les contraintes de votre chantier : installation en saillie ou encastrée mais aussi, sur vos chantiers tertiaires, en goulottes, colonnes ou boîtes de sol.

 

Quatre références à combiner selon vos envies

Avec gallery, profitez d’une grande liberté de choix et de configuration, pour une personnalisation de tous vos espaces. 


Support gallery double horizontal/vertical

Supports

Plusieurs types de supports sont à votre disposition : simple, double, triple, multiposte. 

appareillage mural gallery de Hager, interBP Duo avec neutre, 2 modules

Mécanismes

Choisissez votre référence de mécanisme suivant la fonction souhaitée et appréciez les différentes astuces de montage, comme nos ailettes sécables ou encore l'interBP Duo.

les 4 couleurs d'enjoliveurs gallery de Hager, pure, sable, titane et night

Enjoliveurs

Une déclinaison de 4 couleurs pour un appareillage mural au rythme des envies de vos clients : pure, sable, titane ou night.

appareillage mural gallery de Hager, plaque WXP1302, finition sable

Plaques

De nombreuses finitions, aux couleurs et matières différentes, sont disponibles.



essensya, la simplicité sur vos chantiers


Sobre et intemporelle, la gamme essensya est conçue pour des chantiers sans prise de tête aussi bien pour des logements individuels que collectifs. Un panel de finitions et une sélection des fonctionnalités-clés vous permettent de répondre aux besoins de vos clients en alliant esthétisme et budget optimisé.

Vous cherchez un montage simple et rapide ?

Il vous suffit de 2 références pour composer un interrupteur complet ou une prise de courant.
• Profitez de la fonction interBP duo pour passer d’un bouton va-et-vient à un bouton-poussoir, grâce au brevet Hager,
• intégrez le voyant universel en un simple geste,
• bénéficiez du multiposte réversible.

seulement 2 références à commander pour un produit complet essensya de Hager


1930, le charme du vintage


Inspirée des années 30, cette gamme d'interrupteurs et prises de style vintage apporte une touche d'élégance à tous les intérieurs. Grâce à son design rétro et sophistiqué, cette collection est idéale pour l’hôtellerie, les intérieurs de luxe ou atypiques. Il vous suffira de 3 références pour composer l'appareillage qui marquera tous les esprits.


interrupteur 1930 alba de Hager bouton lumineux en position  signalisation et interrupteur 1930 nuit de Hager bouton lumineux en position témoin

Interrupteur rotatif lumineux

Il illumine délicatement l'interrupteur pour différencier, d'un coup d'œil, les positions éteintes et allumées ou le statut des points de lumière.

appareillage mural 1930 de Hager, plaque Transparence et interrupteur chromé

Bouton rotatif chromé

Le bouton en laiton chromé met en lumière l'appareillage 1930 et lui ajoute une touche singulière hors du noir et blanc.

 

les matières nobles de l'appareillage mural 1930 (classique, porcelaine de Rosenthal™, verre).

Collection de matières raffinées

Un choix parmi trois finitions, telles que la porcelaine de Rosenthal™, le verre pour un effet de transparence, et deux couleurs combinables pour plaire à tous.



cubyko, l'étanchéité à toute épreuve


Pour des interrupteurs et des prises robustes et étanches, cubyko est la solution idéale. Avec sa protection IP55 et son indice de robustesse IK07 ou IK08, choisissez la gamme indispensable pour protéger l'usager de l'eau et de l'humidité, des infiltrations, mais aussi des poussières. Parfait pour les besoins extérieurs spécifiques des jardins, terrasses, caves ou encore des garages.

Au delà de ces caractéristiques techniques assurant une grande sécurité aux installations extérieures, l'ensemble de la gamme cubyko a été imaginée pour un grand confort de montage, quel que soit l'environnement :
• version saillie ou encastrée,
• coloris gris ou blanc,
• références disponibles en associables ou complètes,
• fixation simplifiée grâce à la vis 1/4 de tour,
• raccordement SanVis système breveté quickconnect pour des raccordements filaires avec un simple clic,
• espace optimisé de câblage,
• étanchéité parfaite grâce à ses 5 membranes renforcées et gain de temps assuré par un système de fixation 1/4 de tour, brevetés par Hager.


Pour préserver les océans, cubyko leaf est fabriqué avec au moins 27 % de plastiques collectés sur le littoral. Cette nouvelle gamme reprend toutes les caractéristiques de cubyko : facilité d’installation et de mise en œuvre, robustesse, fiabilité… Le tout, pour une solution plus respectueuse de l’environnement.

interrupteur double étanche IP55 cubyko leaf de Hager en plastiques recyclés

ateha, en rénovation résidentielle


Pensée pour moderniser facilement les intérieurs, la gamme de prises et interrupteurs en saillie ateha offre une installation propre, rapide et parfaitement intégrée. Associée aux moulures dédiées, elle garantit un rendu discret et harmonieux, tout en respectant les contraintes de budget. Une réponse complète et esthétique pour réussir vos chantiers de rénovation en toute sérénité.


Chambre d'enfant équipée de goulotte et d'interrupteurs ateha de Hager.

Un système complet d’appareillage et de moulures

Intégrant à la fois de l’appareillage mural (prises et interrupteurs) et du cheminement de câbles (moulures et plinthes), ateha est une gamme très complète qui facilitera la vente et l’installation de vos chantiers.

Les bornes SanVis de l'appareillage mural ateha permettent de monter et démonter le mécanisme à l’infini et en un seul geste sans d’outils.

Une installation sans effort

Avec les bornes SanVis de la gamme ateha, plus besoin d’outils pour installer les prises et interrupteurs. Montez et démontez le mécanisme à l’infini et en un seul geste ! Fonctionnel et intemporel, ateha vous propose un système de moulures prémontées spécialement conçues pour simplifier votre travail.

 

système ateha de Hager, appareillage saillie ateha sur moulure ateha, pour la rénovation électrique de la maison

Un gain de temps sur vos chantiers de rénovation

Vous avez des chantiers de rénovation à grande échelle et vous souhaitez les terminer rapidement ? Pas de panique, les fonctionnalités de l’appareillage ateha sont très faciles et rapides à poser. Découpez les moulures et les plinthes à la bonne longueur pour les relier et le tour est joué !



Le service Manufaktur by Hager Exclusive : des finitions uniques

Vous souhaitez proposer un appareillage mural sur mesure ? Teinte, matière, marquage... le service de personnalisation d'interrupteurs et prises de Hager permet d’obtenir des finitions uniques pour vos projets les plus exigeants, à partir des gammes gallery et 1930.


Notre équipe d'experts dédiée vous accompagne dans vos projets, de la conception à la production pour répondre le plus justement à vos besoins :
• partage de votre projet,
• étude de faisabilité,
• ajustement et validation,
• production sur mesure.



Installateur, architecte ou collaborateur dans un bureau d'études, rapprochez-vous de nos experts !

Interrupteur gallery personnalisé par Manufaktur by Hager Exclusive, plaque imitation rouille arrière-plan pièce contemporaine épurée aux murs tapissés apparence matière métal rouillé


Réalisez vos chantiers avec Hager Ready

Hager Ready, l'assistant digital de vos chantiers, 100 % gratuit, sur mobile et PC. Configurez vos schémas électriques, générez vos étiquettes mais aussi, créez un projet d'appareillage mural, en définissant les besoins de vos clients et balayant les différentes finitions. C'est l'application indispensable pour des chantiers toujours plus pro.

 

Téléchargez dès maintenant Hager Ready !


Logo Google Play      Logo App store      Logo Windows Store



L’appareillage mural, point d’entrée vers le bâtiment connecté

Associé à des solutions adaptées et évolutives, l’appareillage mural peut devenir un moyen de piloter un bâtiment, en résidentiel comme en tertiaire. Les commandes murales Hager permettent d’automatiser les usages essentiels : éclairages, protections solaires, sécurité ou gestion énergétique. Le tout, en conservant une ergonomie familière pour l’utilisateur.

Micromodule TRM690G de Hager, 2 fils pour éclairage LED variable et halogène BT ou TBT

Solutions micromodules

Les solutions micromodules permettent d’ajouter des fonctions de pilotage et d’automatisation derrière un appareillage mural existant. Ils sont particulièrement adaptés à la rénovation, en conservant les commandes murales tout en rendant l’installation connectée.

Illustration des différents modes de pilotage KNX de domovea de Hager

KNX easy

Une solution simple et accessible pour mettre en œuvre des fonctions connectées dans le résidentiel et le petit tertiaire. KNX easy permet de piloter l’éclairage, les volets roulants ou gère des scénarios via des commandes murales intuitives, sans programmation complexe.

Produits modulaires KNX secure de Hager dans un tableau électrique

KNX secure

Destinée aux projets tertiaires et aux bâtiments exigeants, KNX secure intègre des mécanismes de communication sécurisée. Elle répond aux besoins de pilotage centralisé, de cybersécurité et d’intégration dans des architectures de smart building.


Nos projets

Hager fournit des solutions électriques performantes face aux défis énergétiques futurs. En partenariat avec notre réseau, nous innovons dans la mobilité électrique, la gestion intelligente des bâtiments et l'efficacité énergétique, contribuant ainsi à un quotidien plus sûr et plus agréable.

Chambre hotel 25th hours Paris, appareillage mural 1930 Hager

Contactez-nous

Nos experts sont à vos côtés et prêts à vous aider à identifier les solutions qui répondent le mieux à vos besoins. Un interlocuteur unique vous accompagne pour l’ensemble de la chaîne, de la planification à la mise en œuvre.


Pour aller plus loin

Des solutions électriques complètes et durables pour chaque projet et chaque type de bâtiment. Quelle que soit la nature de votre projet résidentiel ou tertiaire, avancez avec les solutions les plus adaptées et les plus fiables.

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

Bornes de recharge

Nos solutions de bornes de recharge accompagnent le développement de la mobilité électrique. Fiables, évolutives et conçues pour durer, elles répondent aux exigences d’installation, de sécurité et de pilotage énergétique. 

Couple, dans la salle de pause, utilisant une colonnette pour charger le PC portable

Cheminement de câbles

Sans saillies ni travaux, acheminez l’électricité et le réseau des câbles en toute sécurité, par le sol, les murs ou le plafond. Une offre complète de plinthes, moulures et goulottes pour les besoins de l’habitat et du petit tertiaire.

homme aux cheveux blancs qui pilote l'éclairage de son salon depuis sa chaise à bascule à l'aide de domovea de Hager sur son iPad

Gestion du bâtiment

Sans compromis sur la sécurité ou la performance, et en totale conformité avec la réglementation, nos solutions de gestion de l’énergie permettent de mesurer, identifier et exposer votre consommation.

homme appuyant sur un bouton de l’ACB hw+ de Hager

Distribution d’énergie

Plus d’un français sur trois est équipé d’un coffret de distribution Hager. Des solutions fiables et faciles à installer avec notre offre complète de disjoncteurs, interrupteurs différentiels, contacteurs, etc.