Prises et interrupteurs 
essensya

L'essentiel des fonctionnalités pour un maximum de confort à la maison, sans dépasser le budget des clients ! essensya est adaptée aux logements individuels et collectifs. Avec seulement 2 références pour composer un interrupteur complet ou une prise de courant, essensya se monte encastrée dans le mur, parfaite pour un chantier vite fait, bien fait.


Disponible sur Hager Ready pour vos relevés de chantiers et vos étiquettes.


essensya, 
la simplicité sur vos chantiers

On a même pensé aux griffes à clipser !
Pour vos installations à griffes, le montage est simplifié et plus rapide.

Appareillage mural essensya pure de Hager sur un mur de papier peint blanc aux motifs arts décos laissant apparaitre une cuisine en arrière plan dans les tons de blanc

pure

 

Appareillage mural essensya anthracite de Hager sur un mur gris foncé laissant apparaitre une cuisine en arrière plan dans les tons gris sombre et cuivre

anthracite

 


Seulement 2 références pour un produit complet

Grâce au support universel, les produits de la gamme essensya sont compatibles avec les mécanismes gallery. Cela permet de passer des produits essensya aux produits gallery, le cas échéant, pour plus d’adaptabilité et de flexibilité. Pratique pour vos installations en KNX notamment !

seulement 2 références à commander pour un produit complet essensya de Hager

Les prises affleurantes essensya et gallery

• Discrétion et esthétisme,

• sécurité,

• disponible avec prise USB-C.

Moodboard, tableau d'inspiration prise affleurante avec USB-C gallery de Hager, finition champagne


Les atouts des 
prises et interrupteurs essensya

Rapides à installer et selon le sens de pose, le multiposte et le voyant universel vous simplifient le travail. 

appareillage mural essensya anthracite de Hager, prise affleurante 2P+T

Version anthracite

Toutes les fonctions indispensables à vos clients disponibles en anthracite pour une gamme renouvelée, toujours plus adaptée aux envies de chacun.

 

Je lis l'article

07_essensya_WE401_WE115_FB_1024x1024

Chargeur USB-C 65W

Pour que vos clients chargent leurs smartphone et PC trois fois plus vite !

 

Je lis l'article

appareillage mural essensya anthracite de Hager, interBP duo

InterBP duo

Passez d’un bouton va-et-vient à un bouton-poussoir d'un simple coup de tournevis.

 

Je lis l'article

appareillage mural essensya de Hager plaque et prise pure (WE401 et WE100)

Prise spéciale rénovation

Avec une connexion plus rapide qui se fait par le bas pour les fils courts.

Je trouve mon produit

appareillage mural essensya anthracite de Hager, interBP duo à voyant

Voyant universel

En mode témoin ou signalisation, selon l'orientation sur le mécanisme.

 

Je lis l'article

appareillage mural essensya de Hager, multiposte réversible horizontal ou vertical

Multiposte réversible

Horizontal ou vertical, le multiposte s'adapte quel que soit le sens de pose choisi.

 

Je trouve mes produits



Vos produits 
indispensables essensya

appareillage mural essensya de Hager, interrupteur simple pure

Interrupteur simple

appareillage mural essensya de Hager, interrupteur double pure

Interrupteur double

appareillage mural essensya de Hager, prise affleurante 2P + T pure

Prise 2P+T

appareillage mural essensya de Hager, prises USB A+C pure

Prises USB A + C

appareillage mural essensya de Hager, double V&V volets pure

Double V&V volets

appareillage mural essensya de Hager, prise RJ45 pure

Prise RJ45

appareillage mural essensya de Hager, prises USB-C + C, pure

Prises USB C + C


Catalogue appareillage mural

Découvrez tous les atouts de l'offre de prises et interrupteurs dans notre version PDF, 100 % digitale, à emporter partout avec vous, même hors ligne.

Vous êtes un particulier et vous cherchez l'inspiration...

Rendez-vous sur le site dédié pour découvrir les prises et interrupteurs qui s'accorderont le mieux à votre déco.





essensya, 
encore plus stylé

Déjà disponibles en pure (blanc), les plaques essensya existent en 7 coloris, plus stylés que jamais ! 

• riviera, un bleu pastel très doux,
• botanic, un vert boisé très moderne,
• coral, un orangé acidulé,
• sierra, aux nuances rouges, roses et orange,
• terra, un marron glacé surprenant,
• anthracite, le gris profond et intemporel.


Je découvre

Appareillage mural essensya de Hager, les plaques colorées